Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Frontplatten mit Griffen

Frontplatten mit Ausbrüchen zur Montage eines Griffes und Montagehardware für Leiterplatten, Anpassung per Konfigurator:

  • Frontplatten mit Ausbrüchen zur Montage eines Griffes und Montagehardware für Leiterplatten in verschiedenen Größen
  • Ausführungen mit flachen oder U-förmigen Frontplatten
  • EMV-Schutz wird durch den Einsatz von Textil- oder Edelstahl-Dichtungen erreicht
  • Griffe gemäß IEEE- und IEC-Normen

Entdecken Sie unsere Frontplatten

 

Produkte | 212 Ergebnisse

"Plug-In Unit U-Profile Front Panel for IEL, IET, Type 2, 3 U, 10 HP, 0,1"" Offset, 2,5 mm, Al, Front Anodized, Rear Conductive"

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Steckbaugruppen (PIU)
  • Griff-Typ: IEL; IET
  • Befestigung: mit 0,1" Versatz (Offset)
    • EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
    • EMV-Dichtung: Textil
    • Material: Aluminium
    • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
    • Oberfläche - Rückseite: leitfähig
    • Behandelte Schnittkanten: Nein
    • Höhe: 3 HE
    • Höhe: 128,4 mm
    • Breite: 10 TE
    • Breite (mm): 50,5 mm
    • Tiefe: 2,5 mm
    • Spezifikation: IEC 60297-3-102; IEEE 1101.10; IEC 60297-3-103; IEEE 1101.1/11
    • Anzahl pro Packung: 5
Artikelnummer:
30848-431

"Plug-In Unit U-Profile Front Panel for IEL, IET, Type 2, 3 U, 12 HP, 0,1"" Offset, 2,5 mm, Al, Front Anodized, Rear Conductive"

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Steckbaugruppen (PIU)
  • Griff-Typ: IEL; IET
  • Befestigung: mit 0,1" Versatz (Offset)
    • EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
    • EMV-Dichtung: Textil
    • Material: Aluminium
    • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
    • Oberfläche - Rückseite: leitfähig
    • Behandelte Schnittkanten: Nein
    • Höhe: 3 HE
    • Höhe: 128,4 mm
    • Breite: 12 TE
    • Breite (mm): 60,6 mm
    • Tiefe: 2,5 mm
    • Spezifikation: IEC 60297-3-102; IEEE 1101.10; IEC 60297-3-103; IEEE 1101.1/11
    • Anzahl pro Packung: 5
Artikelnummer:
30848-432

"Plug-In Unit U-Profile Front Panel for IEL, IET, Type 2, 3 U, 4 HP, 0,1"" Offset, 2,5 mm, Al, Front Anodized, Rear Conductive"

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Steckbaugruppen (PIU)
  • Griff-Typ: IEL; IET
  • Befestigung: mit 0,1" Versatz (Offset)
    • EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
    • EMV-Dichtung: Textil
    • Material: Aluminium
    • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
    • Oberfläche - Rückseite: leitfähig
    • Behandelte Schnittkanten: Nein
    • Höhe: 3 HE
    • Höhe: 128,4 mm
    • Breite: 4 TE
    • Breite (mm): 20 mm
    • Tiefe: 2,5 mm
    • Spezifikation: IEC 60297-3-102; IEEE 1101.10; IEC 60297-3-103; IEEE 1101.1/11
    • Anzahl pro Packung: 5
Artikelnummer:
30848-426

"Plug-In Unit U-Profile Front Panel for IEL, IET, Type 2, 3 U, 5 HP, 0,1"" Offset, 2,5 mm, Al, Front Anodized, Rear Conductive"

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Steckbaugruppen (PIU)
  • Griff-Typ: IEL; IET
  • Befestigung: mit 0,1" Versatz (Offset)
    • EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
    • EMV-Dichtung: Textil
    • Material: Aluminium
    • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
    • Oberfläche - Rückseite: leitfähig
    • Behandelte Schnittkanten: Nein
    • Höhe: 3 HE
    • Höhe: 128,4 mm
    • Breite: 5 TE
    • Breite (mm): 25 mm
    • Tiefe: 2,5 mm
    • Spezifikation: IEC 60297-3-102; IEEE 1101.10; IEC 60297-3-103; IEEE 1101.1/11
    • Anzahl pro Packung: 5
Artikelnummer:
30848-427

"Plug-In Unit U-Profile Front Panel for IEL, IET, Type 2, 3 U, 6 HP, 0,1"" Offset, 2,5 mm, Al, Front Anodized, Rear Conductive"

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Steckbaugruppen (PIU)
  • Griff-Typ: IEL; IET
  • Befestigung: mit 0,1" Versatz (Offset)
    • EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
    • EMV-Dichtung: Textil
    • Material: Aluminium
    • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
    • Oberfläche - Rückseite: leitfähig
    • Behandelte Schnittkanten: Nein
    • Höhe: 3 HE
    • Höhe: 128,4 mm
    • Breite: 6 TE
    • Breite (mm): 30,1 mm
    • Tiefe: 2,5 mm
    • Spezifikation: IEC 60297-3-102; IEEE 1101.10; IEC 60297-3-103; IEEE 1101.1/11
    • Anzahl pro Packung: 5
Artikelnummer:
30848-428

"Plug-In Unit U-Profile Front Panel for IEL, IET, Type 2, 3 U, 7 HP, 0,1"" Offset, 2,5 mm, Al, Front Anodized, Rear Conductive"

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Steckbaugruppen (PIU)
  • Griff-Typ: IEL; IET
  • Befestigung: mit 0,1" Versatz (Offset)
    • EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
    • EMV-Dichtung: Textil
    • Material: Aluminium
    • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
    • Oberfläche - Rückseite: leitfähig
    • Behandelte Schnittkanten: Nein
    • Höhe: 3 HE
    • Höhe: 128,4 mm
    • Breite: 7 TE
    • Breite (mm): 35,2 mm
    • Tiefe: 2,5 mm
    • Spezifikation: IEC 60297-3-102; IEEE 1101.10; IEC 60297-3-103; IEEE 1101.1/11
    • Anzahl pro Packung: 5
Artikelnummer:
30848-429

"Plug-In Unit U-Profile Front Panel for IEL, IET, Type 2, 3 U, 8 HP, 0,1"" Offset, 2,5 mm, Al, Front Anodized, Rear Conductive"

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Steckbaugruppen (PIU)
  • Griff-Typ: IEL; IET
  • Befestigung: mit 0,1" Versatz (Offset)
    • EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
    • EMV-Dichtung: Textil
    • Material: Aluminium
    • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
    • Oberfläche - Rückseite: leitfähig
    • Behandelte Schnittkanten: Nein
    • Höhe: 3 HE
    • Höhe: 128,4 mm
    • Breite: 8 TE
    • Breite (mm): 40,3 mm
    • Tiefe: 2,5 mm
    • Spezifikation: IEC 60297-3-102; IEEE 1101.10; IEC 60297-3-103; IEEE 1101.1/11
    • Anzahl pro Packung: 5
Artikelnummer:
30848-430

Einsteckbare Frontplatten-Einheit, ungeschirmt, für IEL, IET, Typ 2 Griff, 3 HE, 10 TE, 2,5 mm, Al, vorne eloxiert, hinten leitfähig

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Steckbaugruppen (PIU)
  • Griff-Typ: IEL; IET; Trapezform, Typ 2
  • Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
    • EMV-Schirmung: Nein
    • Material: Aluminium
    • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
    • Oberfläche - Rückseite: leitfähig
    • Behandelte Schnittkanten: Nein
    • Höhe: 3 HE
    • Höhe: 128,4 mm
    • Breite: 10 TE
    • Breite (mm): 50,5 mm
    • Tiefe: 2,5 mm
    • Spezifikation: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/11
    • Anzahl pro Packung: 5
Artikelnummer:
30848-333

Einsteckbare Frontplatten-Einheit, ungeschirmt, für IEL, IET, Typ 2 Griff, 3 HE, 12 TE, 2,5 mm, Al, vorne eloxiert, hinten leitfähig

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Steckbaugruppen (PIU)
  • Griff-Typ: IEL; IET; Trapezform, Typ 2
  • Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
    • EMV-Schirmung: Nein
    • Material: Aluminium
    • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
    • Oberfläche - Rückseite: leitfähig
    • Behandelte Schnittkanten: Nein
    • Höhe: 3 HE
    • Höhe: 128,4 mm
    • Breite: 12 TE
    • Breite (mm): 60,6 mm
    • Tiefe: 2,5 mm
    • Spezifikation: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/11
    • Anzahl pro Packung: 5
Artikelnummer:
30848-335

Einsteckbare Frontplatten-Einheit, ungeschirmt, für IEL, IET, Typ 2 Griff, 3 HE, 4 TE, 2,5 mm, Al, vorne eloxiert, hinten leitfähig

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Steckbaugruppen (PIU)
  • Griff-Typ: IEL; IET; Trapezform, Typ 2
  • Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
    • EMV-Schirmung: Nein
    • Material: Aluminium
    • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
    • Oberfläche - Rückseite: leitfähig
    • Behandelte Schnittkanten: Nein
    • Höhe: 3 HE
    • Höhe: 128,4 mm
    • Breite: 4 TE
    • Breite (mm): 20 mm
    • Tiefe: 2,5 mm
    • Spezifikation: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/11
    • Anzahl pro Packung: 5
Artikelnummer:
30848-327

Einsteckbare Frontplatten-Einheit, ungeschirmt, für IEL, IET, Typ 2 Griff, 3 HE, 5 TE, 2,5 mm, Al, vorne eloxiert, hinten leitfähig

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Steckbaugruppen (PIU)
  • Griff-Typ: IEL; IET; Trapezform, Typ 2
  • Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
    • EMV-Schirmung: Nein
    • Material: Aluminium
    • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
    • Oberfläche - Rückseite: leitfähig
    • Behandelte Schnittkanten: Nein
    • Höhe: 3 HE
    • Höhe: 128,4 mm
    • Breite: 5 TE
    • Breite (mm): 25 mm
    • Tiefe: 2,5 mm
    • Spezifikation: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/11
    • Anzahl pro Packung: 5
Artikelnummer:
30848-328

Einsteckbare Frontplatten-Einheit, ungeschirmt, für IEL, IET, Typ 2 Griff, 3 HE, 6 TE, 2,5 mm, Al, vorne eloxiert, hinten leitfähig

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Steckbaugruppen (PIU)
  • Griff-Typ: IEL; IET; Trapezform, Typ 2
  • Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
    • EMV-Schirmung: Nein
    • Material: Aluminium
    • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
    • Oberfläche - Rückseite: leitfähig
    • Behandelte Schnittkanten: Nein
    • Höhe: 3 HE
    • Höhe: 128,4 mm
    • Breite: 6 TE
    • Breite (mm): 30,1 mm
    • Tiefe: 2,5 mm
    • Spezifikation: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/11
    • Anzahl pro Packung: 5
Artikelnummer:
30848-329

Einsteckbare Frontplatten-Einheit, ungeschirmt, für IEL, IET, Typ 2 Griff, 3 HE, 7 TE, 2,5 mm, Al, vorne eloxiert, hinten leitfähig

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Steckbaugruppen (PIU)
  • Griff-Typ: IEL; IET; Trapezform, Typ 2
  • Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
    • EMV-Schirmung: Nein
    • Material: Aluminium
    • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
    • Oberfläche - Rückseite: leitfähig
    • Behandelte Schnittkanten: Nein
    • Höhe: 3 HE
    • Höhe: 128,4 mm
    • Breite: 7 TE
    • Breite (mm): 35,2 mm
    • Tiefe: 2,5 mm
    • Spezifikation: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/11
    • Anzahl pro Packung: 5
Artikelnummer:
30848-330

Einsteckbare Frontplatten-Einheit, ungeschirmt, für IEL, IET, Typ 2 Griff, 3 HE, 8 TE, 2,5 mm, Al, vorne eloxiert, hinten leitfähig

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Steckbaugruppen (PIU)
  • Griff-Typ: IEL; IET; Trapezform, Typ 2
  • Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
    • EMV-Schirmung: Nein
    • Material: Aluminium
    • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
    • Oberfläche - Rückseite: leitfähig
    • Behandelte Schnittkanten: Nein
    • Höhe: 3 HE
    • Höhe: 128,4 mm
    • Breite: 8 TE
    • Breite (mm): 40,3 mm
    • Tiefe: 2,5 mm
    • Spezifikation: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/11
    • Anzahl pro Packung: 5
Artikelnummer:
30848-331

Einsteckbare Frontplatten-Einheit, ungeschirmt, für IEL, IET, Typ 2 Griff, 6 HE, 10 TE, 2,5 mm, Al, vorne eloxiert, hinten leitfähig

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Steckbaugruppen (PIU)
  • Griff-Typ: IEL; IET; Trapezform, Typ 2
  • Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
    • EMV-Schirmung: Nein
    • Material: Aluminium
    • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
    • Oberfläche - Rückseite: leitfähig
    • Behandelte Schnittkanten: Nein
    • Höhe: 6 HE
    • Höhe: 261,8 mm
    • Breite: 10 TE
    • Breite (mm): 50,5 mm
    • Tiefe: 2,5 mm
    • Spezifikation: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/11
    • Anzahl pro Packung: 5
Artikelnummer:
30848-342

Einsteckbare Frontplatten-Einheit, ungeschirmt, für IEL, IET, Typ 2 Griff, 6 HE, 12 TE, 2,5 mm, Al, vorne eloxiert, hinten leitfähig

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Steckbaugruppen (PIU)
  • Griff-Typ: IEL; IET; Trapezform, Typ 2
  • Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
    • EMV-Schirmung: Nein
    • Material: Aluminium
    • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
    • Oberfläche - Rückseite: leitfähig
    • Behandelte Schnittkanten: Nein
    • Höhe: 6 HE
    • Höhe: 261,8 mm
    • Breite: 12 TE
    • Breite (mm): 60,6 mm
    • Tiefe: 2,5 mm
    • Spezifikation: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/11
    • Anzahl pro Packung: 5
Artikelnummer:
30848-344

Einsteckbare Frontplatten-Einheit, ungeschirmt, für IEL, IET, Typ 2 Griff, 6 HE, 4 TE, 2,5 mm, Al, vorne eloxiert, hinten leitfähig

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Steckbaugruppen (PIU)
  • Griff-Typ: IEL; IET; Trapezform, Typ 2
  • Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
    • EMV-Schirmung: Nein
    • Material: Aluminium
    • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
    • Oberfläche - Rückseite: leitfähig
    • Behandelte Schnittkanten: Nein
    • Höhe: 6 HE
    • Höhe: 261,8 mm
    • Breite: 4 TE
    • Breite (mm): 20 mm
    • Tiefe: 2,5 mm
    • Spezifikation: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/11
    • Anzahl pro Packung: 5
Artikelnummer:
30848-336

Einsteckbare Frontplatten-Einheit, ungeschirmt, für IEL, IET, Typ 2 Griff, 6 HE, 5 TE, 2,5 mm, Al, vorne eloxiert, hinten leitfähig

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Steckbaugruppen (PIU)
  • Griff-Typ: IEL; IET; Trapezform, Typ 2
  • Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
    • EMV-Schirmung: Nein
    • Material: Aluminium
    • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
    • Oberfläche - Rückseite: leitfähig
    • Behandelte Schnittkanten: Nein
    • Höhe: 6 HE
    • Höhe: 261,8 mm
    • Breite: 5 TE
    • Breite (mm): 25 mm
    • Tiefe: 2,5 mm
    • Spezifikation: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/11
    • Anzahl pro Packung: 5
Artikelnummer:
30848-337

Einsteckbare Frontplatten-Einheit, ungeschirmt, für IEL, IET, Typ 2 Griff, 6 HE, 6 TE, 2,5 mm, Al, vorne eloxiert, hinten leitfähig

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Steckbaugruppen (PIU)
  • Griff-Typ: IEL; IET; Trapezform, Typ 2
  • Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
    • EMV-Schirmung: Nein
    • Material: Aluminium
    • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
    • Oberfläche - Rückseite: leitfähig
    • Behandelte Schnittkanten: Nein
    • Höhe: 6 HE
    • Höhe: 261,8 mm
    • Breite: 6 TE
    • Breite (mm): 30,1 mm
    • Tiefe: 2,5 mm
    • Spezifikation: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/11
    • Anzahl pro Packung: 5
Artikelnummer:
30848-338

Einsteckbare Frontplatten-Einheit, ungeschirmt, für IEL, IET, Typ 2 Griff, 6 HE, 7 TE, 2,5 mm, Al, vorne eloxiert, hinten leitfähig

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Steckbaugruppen (PIU)
  • Griff-Typ: IEL; IET; Trapezform, Typ 2
  • Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
    • EMV-Schirmung: Nein
    • Material: Aluminium
    • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
    • Oberfläche - Rückseite: leitfähig
    • Behandelte Schnittkanten: Nein
    • Höhe: 6 HE
    • Höhe: 261,8 mm
    • Breite: 7 TE
    • Breite (mm): 35,2 mm
    • Tiefe: 2,5 mm
    • Spezifikation: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/11
    • Anzahl pro Packung: 5
Artikelnummer:
30848-339

Einsteckbare Frontplatten-Einheit, ungeschirmt, für IEL, IET, Typ 2 Griff, 6 HE, 8 TE, 2,5 mm, Al, vorne eloxiert, hinten leitfähig

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Steckbaugruppen (PIU)
  • Griff-Typ: IEL; IET; Trapezform, Typ 2
  • Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
    • EMV-Schirmung: Nein
    • Material: Aluminium
    • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
    • Oberfläche - Rückseite: leitfähig
    • Behandelte Schnittkanten: Nein
    • Höhe: 6 HE
    • Höhe: 261,8 mm
    • Breite: 8 TE
    • Breite (mm): 40,3 mm
    • Tiefe: 2,5 mm
    • Spezifikation: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/11
    • Anzahl pro Packung: 5
Artikelnummer:
30848-340

Einsteckbare Frontplatten-Einheit, ungeschirmt, für statischen trapezförmigen Griff, 3 HE, 10 TE, 2,5 mm, Al, vorne eloxiert, hinten leitfähig

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Steckbaugruppen (PIU)
  • Griff-Typ: Trapez, Statisch; Aluminiumprofil
  • Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
    • EMV-Schirmung: Nein
    • Material: Aluminium
    • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
    • Oberfläche - Rückseite: leitfähig
    • Behandelte Schnittkanten: Nein
    • Höhe: 3 HE
    • Höhe: 128,4 mm
    • Breite: 10 TE
    • Breite (mm): 50,5 mm
    • Tiefe: 2,5 mm
    • Spezifikation: IEC 60297-3-101
    • Anzahl pro Packung: 5
Artikelnummer:
30847-608

Einsteckbare Frontplatten-Einheit, ungeschirmt, für statischen trapezförmigen Griff, 3 HE, 12 TE, 2,5 mm, Al, vorne eloxiert, hinten leitfähig

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Steckbaugruppen (PIU)
  • Griff-Typ: Trapez, Statisch; Aluminiumprofil
  • Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
    • EMV-Schirmung: Nein
    • Material: Aluminium
    • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
    • Oberfläche - Rückseite: leitfähig
    • Behandelte Schnittkanten: Nein
    • Höhe: 3 HE
    • Höhe: 128,4 mm
    • Breite: 12 TE
    • Breite (mm): 60,6 mm
    • Tiefe: 2,5 mm
    • Spezifikation: IEC 60297-3-101
    • Anzahl pro Packung: 5
Artikelnummer:
30847-609

Einsteckbare Frontplatten-Einheit, ungeschirmt, für statischen trapezförmigen Griff, 3 HE, 3 TE, 2,5 mm, Al, vorne eloxiert, hinten leitfähig

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Steckbaugruppen (PIU)
  • Griff-Typ: Trapez, Statisch; Aluminiumprofil
  • Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
    • EMV-Schirmung: Nein
    • Material: Aluminium
    • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
    • Oberfläche - Rückseite: leitfähig
    • Behandelte Schnittkanten: Nein
    • Höhe: 3 HE
    • Höhe: 128,4 mm
    • Breite: 3 TE
    • Breite (mm): 14,9 mm
    • Tiefe: 2,5 mm
    • Spezifikation: IEC 60297-3-101
    • Anzahl pro Packung: 5
Artikelnummer:
30847-602

Einsteckbare Frontplatten-Einheit, ungeschirmt, für statischen trapezförmigen Griff, 3 HE, 4 TE, 2,5 mm, Al, vorne eloxiert, hinten leitfähig

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Steckbaugruppen (PIU)
  • Griff-Typ: Trapez, Statisch; Aluminiumprofil
  • Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
    • EMV-Schirmung: Nein
    • Material: Aluminium
    • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
    • Oberfläche - Rückseite: leitfähig
    • Behandelte Schnittkanten: Nein
    • Höhe: 3 HE
    • Höhe: 128,4 mm
    • Breite: 4 TE
    • Breite (mm): 20 mm
    • Tiefe: 2,5 mm
    • Spezifikation: IEC 60297-3-101
    • Anzahl pro Packung: 5
Artikelnummer:
30847-603

Einsteckbare Frontplatten-Einheit, ungeschirmt, für statischen trapezförmigen Griff, 3 HE, 5 TE, 2,5 mm, Al, vorne eloxiert, hinten leitfähig

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Steckbaugruppen (PIU)
  • Griff-Typ: Trapez, Statisch; Aluminiumprofil
  • Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
    • EMV-Schirmung: Nein
    • Material: Aluminium
    • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
    • Oberfläche - Rückseite: leitfähig
    • Behandelte Schnittkanten: Nein
    • Höhe: 3 HE
    • Höhe: 128,4 mm
    • Breite: 5 TE
    • Breite (mm): 25 mm
    • Tiefe: 2,5 mm
    • Spezifikation: IEC 60297-3-101
    • Anzahl pro Packung: 5
Artikelnummer:
30847-604

Einsteckbare Frontplatten-Einheit, ungeschirmt, für statischen trapezförmigen Griff, 3 HE, 6 TE, 2,5 mm, Al, vorne eloxiert, hinten leitfähig

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Steckbaugruppen (PIU)
  • Griff-Typ: Trapez, Statisch; Aluminiumprofil
  • Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
    • EMV-Schirmung: Nein
    • Material: Aluminium
    • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
    • Oberfläche - Rückseite: leitfähig
    • Behandelte Schnittkanten: Nein
    • Höhe: 3 HE
    • Höhe: 128,4 mm
    • Breite: 6 TE
    • Breite (mm): 30,1 mm
    • Tiefe: 2,5 mm
    • Spezifikation: IEC 60297-3-101
    • Anzahl pro Packung: 5
Artikelnummer:
30847-605

Einsteckbare Frontplatten-Einheit, ungeschirmt, für statischen trapezförmigen Griff, 3 HE, 7 TE, 2,5 mm, Al, vorne eloxiert, hinten leitfähig

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Steckbaugruppen (PIU)
  • Griff-Typ: Trapez, Statisch; Aluminiumprofil
  • Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
    • EMV-Schirmung: Nein
    • Material: Aluminium
    • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
    • Oberfläche - Rückseite: leitfähig
    • Behandelte Schnittkanten: Nein
    • Höhe: 3 HE
    • Höhe: 128,4 mm
    • Breite: 7 TE
    • Breite (mm): 35,2 mm
    • Tiefe: 2,5 mm
    • Spezifikation: IEC 60297-3-101
    • Anzahl pro Packung: 5
Artikelnummer:
30847-606

Einsteckbare Frontplatten-Einheit, ungeschirmt, für statischen trapezförmigen Griff, 3 HE, 8 TE, 2,5 mm, Al, vorne eloxiert, hinten leitfähig

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Steckbaugruppen (PIU)
  • Griff-Typ: Trapez, Statisch; Aluminiumprofil
  • Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
    • EMV-Schirmung: Nein
    • Material: Aluminium
    • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
    • Oberfläche - Rückseite: leitfähig
    • Behandelte Schnittkanten: Nein
    • Höhe: 3 HE
    • Höhe: 128,4 mm
    • Breite: 8 TE
    • Breite (mm): 40,3 mm
    • Tiefe: 2,5 mm
    • Spezifikation: IEC 60297-3-101
    • Anzahl pro Packung: 5
Artikelnummer:
30847-607

Einsteckbare Frontplatten-Einheit, ungeschirmt, für statischen trapezförmigen Griff, 6 HE, 10 TE, 2,5 mm, Al, vorne eloxiert, hinten leitfähig

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Steckbaugruppen (PIU)
  • Griff-Typ: Trapez, Statisch; Aluminiumprofil
  • Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
    • EMV-Schirmung: Nein
    • Material: Aluminium
    • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
    • Oberfläche - Rückseite: leitfähig
    • Behandelte Schnittkanten: Nein
    • Höhe: 6 HE
    • Höhe: 261,8 mm
    • Breite: 10 TE
    • Breite (mm): 50,5 mm
    • Tiefe: 2,5 mm
    • Spezifikation: IEC 60297-3-101
    • Anzahl pro Packung: 5
Artikelnummer:
30847-631
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink