Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

340 Wedge-Tainer

  • Erhältlich in den Oberflächenausführungen gelb chromatiert, farblos chromatiert, schwarz eloxiert, schwarz harteloxiert, oder chemisch vernickelt
  • Gewicht 2,65 g/cm (0,224 oz/Zoll)
  • Flexible Montageoptionen
  • 3 oder 5 Segment, Wedge-Tainer Ausführung
  • Schraubverriegelung
  • Länge 76,2 mm (3,0 Zoll) bis 317,5 mm (12,5 Zoll), in 12,7 mm (0,5 Zoll) Schritten
  • Einschubtiefe 5,84 mm (0,230 Zoll), V-Modell für VME/cPCI 2,29 mm (0,090 Zoll)
  • Geeignet für Blechanwendungen
Mehr

Artikelnummer:

V340R-100S-10N
Ihr Preis:
--
Listenpreis
Verfügbarkeit bei unseren Händlern

Wedge-Lok / Card-Lok Konfigurator

Konfigurieren Sie ihren Wedge-Lok/ Card-Lok indem Sie Pull-Down Menü benutzen. Nach jeder Auswahl wird die Katalognummer automatisch aktualisiert.

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Hybridkonstruktion (Kanal und Card Lok kombiniert) als Leiterplattenhalterung und zur Wärmeübertragung bei Cold Wall- oder Blechanwendungen. Ideal geeignet für Anwendungen, bei denen kein Card Lok auf der Leiterplatte montiert werden kann, wenn kein gefräster Cold-Wall-Slot verfügbar ist oder aus Gründen der Kosteneinsparung nicht gewünscht wird.

nVent behält sich das Recht vor, technische Spezifikationen aufgrund der Weiterentwicklung und Verbesserung von Produkten zu ändern. Sofern nicht anderweitig schriftlich vereinbart, können entfallene oder ersetzte militärische Spezifikationen nach den neuesten oder ersetzenden Spezifikationen zertifiziert werden. Produkte, die in Übereinstimmung mit diesen Spezifikationen hergestellt wurden, gelten als vollständig konform, unabhängig davon, ob Sie über solche Änderungen informiert wurden oder nicht, auch wenn sie von der ursprünglichen Spezifikation oder den vom Kunden angegebenen abweichen.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink