Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Sensor für PDU, Temperatur- und Feuchtigkeitssensor

  • Externer Sensor mit 2M- oder 4M-Kabel
  • Plug&Play
  • Niedriges Profil mit Magnetsockel für einfache Befestigung am Schrank
  • Das Sensorpaar kann aneinzelnes RackPower PDU-Messgerät angeschlossen werden
Mehr

Artikelnummer:

NPS2
Ihr Preis:
--
Listenpreis
Verfügbarkeit bei unseren Händlern

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Fühler
  • Typ: Temperatur und Feuchtigkeit
  • Passend zu: RackPower

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Externe Sensoren mit 2 m- oder 4 m-Kabel. Niedriges Profil mit Magnetsockel für einfache Befestigung am Schrank. Das Sensorpaar kann an einen einzigen PDU-Zähler der Serie RP3000, RP2000, RP1500 und RP1500 angeschlossen werden. Typ Plug&Play. Temperaturfühler oder Temperatur- und Feuchtesensoren haben ein niedriges Profil, mit Magnetsockel zur einfachen Montage im Schrank.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Temperatur‐ und Feuchtigkeitssensor 1
2 Befestigungs­material 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen ("Kollision erkannt") können bei konfigurierten Produkte die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen ("Kollision erkannt") können bei konfigurierten Produkte die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink