Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

IP Gateway für PDU, horizontale Montage

  • Hot-Plug-fähig für einfache Integration
  • Für vertikale und horizontale PDUs erhältlich
  • Ermöglicht den IP-Fernzugriff auf PDUs über eine einzige Netzwerk-IP
  • Ein IP-Gateway unterstützt maximal 16 PDUs in einer Verkettung
  • Äußerst kostengünstige Methode zum Zugriff auf die intelligenten PDUs
  • SNMP-fähig v2 / v3
  • Verwalten Sie Ihre PDUs über unsere kostenlosen Software oder über eine Drittanbieter-DCIM per SNMP
  • RPM-04-Software nach dem Kauf als kostenloser Download erhältlich
Mehr

Artikelnummer:

NPDH
Ihr Preis:
--
Listenpreis
Verfügbarkeit bei unseren Händlern

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Gateway
  • Typ: Gateway, horizontale Montage
  • Passend zu: RackPower

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand Preis
Es sind keine Informationen verfügbar.

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Das RackPower IP Gateway von Schroff verfügt über eine patentierte Konstruktion, die für einfache Integration hot-plug-fähig ist. Sie ermöglicht den IP-Fernzugriff auf PDUs über eine einzige Netzwerk-IP. Ein IP-Gateway unterstützt maximal 16 PDUs in einer Verkettung. Äußerst kostengünstige Methode zum Zugriff auf die intelligenten PDUs. SNMP-fähig v2 / v3. Das IP Gateway ermöglicht den IP-Fernzugriff auf PDUs über eine einzige IP-Adresskette. RPM-04 RackPower Management Software beim Kauf eines IP Gateways erhältlich

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 IP Gateway, horizontale Montage für RackPower-PDUs 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen ("Kollision erkannt") können bei konfigurierten Produkte die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen ("Kollision erkannt") können bei konfigurierten Produkte die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink