Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Luftaus-/-eintrittsfilter für Filterlüfter
EFA 100

  • Werkzeuglose Clip-Montage (zusätzlich anschraubbar)
  • Schutzart IP 54, mit Faltenfilter IP 55, NEMA-Typ 12
  • Lässt sich einfach von Push- auf Pull-Betrieb umbauen
  • Luftvolumenstrom 61 m³/h, 110 m³/h, 156 m³/h oder 480 m³/h
Mehr

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Filter
  • Typ: Luftaus-/-eintrittsfilter
  • Schutzart: IP54

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Luftaustritts-/Eintrittsfilter für EFA-Serie, IP 54.

Montage für Wandstärke von 1 mm bis 3 mm; Ausbrüche, Toleranzen und Abmessungen siehe Montage- und Betriebsanleitung.

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Frontgitter und Gehäuse, Kunststoff, ABS, RAL 7035, selbstlöschend, UL 94 V‐-0 1
2 Filter, Filterklasse G3 (EN779) 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink