Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Leiterplattenhalter zur Befestigung der Frontplatte/Leiterplatte, Druckguss Zink

  • Zur Befestigung der Leiterkarte an der Frontplatte
Mehr

Artikelnummer:

60807-181
Ihr Preis:
--
Listenpreis
Verfügbarkeit bei unseren Händlern

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Leiterplattenhalter
  • Typ: Leiterplattenwinkel
  • Passend zu: Frontplatten
  • Material: Zink-Druckguss

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

Senkkopfschraube
Senkkopfschraube, angehoben, Kreuzaussparung, M2.5 x 8 mm, Stahl vernickelt
Artikelnummer: 21100-429
Torx-Linsenkopfschraube
Linsenkopfschraube, St. verzinkt, Torx, M2.5 x6, mit Schraubensicherungslack
Artikelnummer: 24560-159
Unterlegscheibe
Unterlegscheibe , St. vernickelt, 2,7, DIN 125, 100 Stück
Artikelnummer: 21100-721

Empfohlene Produkte

Senkkopfschraube
Senkkopfschraube, angehoben, Torx M2.5 x 8 mm, vernickelt
Artikelnummer: 24560-164
Schraube, Linsenkopf, Kreuzschlitz (pozidrive)
Linsenkopfschraube, Kreuzschlitz, Kreuzaussparung M2.5 x 6, Stahl vernickelt
Artikelnummer: 21101-219
Schraube, Linsenkopf, Kreuzschlitz (pozidrive)
Linsenkopfschraube, Kreuzschlitz, Kreuzaussparung M2.5 x 8, Stahl vernickelt
Artikelnummer: 21101-069

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Die Leiterplattenhalterungen ermöglichen die Befestigung einer Leiterplatte an der Frontplatte. Erhältlich in verschiedenen Materialien.

Die Lieferung erfolgt in Lieferlosgrößen. Die Preise gelten pro einzelnen Artikel.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
5c Leiterplattenhalter, Zn-Druckguss, mit Gewinde M2.5­ für Front- und Leiterplattenbefestigung 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen ("Kollision erkannt") können bei konfigurierten Produkte die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen ("Kollision erkannt") können bei konfigurierten Produkte die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink