Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Verstellbarer Monitorarm (VAMONITOR)

  • Tragarm für die Montage eines Flachbildschirms
  • Wird seitlich an den Schrankrahmen montiert
  • Statische Traglast (maximal 10 kg)
  • Tragarm: Höhenverstellbar 300 mm; Drehwinkel am Schrank 180°; Monitordrehwinkel 340° (am Gehäuse montiert 270°); Neigungswinkel des Monitors 60°; Integrierte Kabelführung
  • Für Industrie- oder Laboranwendungen
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Monitorarm
  • Passend zu: Schrank

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

Montagesatz für Monitorarm für <br>Novastar-Schrank
Montagesatz für Monitorarm für Novastar-HD-Schrank
Artikelnummer: 25630-184
Montagesatz für Monitorarm für <br>Varistar-Schrank
Montagesatz für Monitorarm für Varistar-Schrank mit geschraubten Seitenplatten
Artikelnummer: 25630-185

Empfohlene Produkte

Adjustable Monitor Arm with Keyboard Tray
Verstellbarer Monitorarm mit Tastatur Ablage
Artikelnummer: 60118-563

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Der klappbare Gelenkarm ist ideal für einen rackmontierten Steharbeitsplatz. Es handelt sich um ein einfach zu installierendes, rackmontierbares Zubehör, das Panoramabewegungsmöglichkeiten für einen Flachbildschirm in einer industriellen Umgebungen ermöglicht

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Monitorarm, verstellbar 1
2 Benutzeranleitung 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink