Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

RackPower PDU, 230 VAC, einphasig, 20 x C13, 16 A, 2 Versorgungskabel, RP1000

  • RackPower Intelligent Power Distribution Units ermöglichen die Steuerung der Stromversorgung an Schränken sowie offenen Racks und wandmontierten Gehäusen.
  • Eingang 230 VAC, Einphasig
  • Externe Kommunikation und Überwachung – geschützte und sichere LAN-Verbindungen
  • Im Betrieb austauschbarer Smart Monitor (RP-Zähler) und Gleichstromnetzteil
  • Lokal- und Fernüberwachung der Stromversorgung einzelner Steckdosen und Stromkreise mit Anzeige für Stromdaten (AMP), Spannung (Volt), Leistung (kW), Energieverbrauch (kWh) und Leistungsfaktor der gesamten PDU mit einer Zählergenauigkeit von +/- 1 %
Mehr

Artikelnummer:

60110-470
Ihr Preis:
--
Listenpreis
Verfügbarkeit bei unseren Händlern

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13
  • Anzahl Steckdosen: 20
  • Farbe: Schwarz
  • Mit Schalter: Ja
  • Länge: 1650 mm
  • Wechselspannung: 230 V
  • Höhe (mm): 85 mm
  • Breite (mm): 90 mm

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand Preis
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

Temperature & Temperature-/Humidity Sensors
Sensor für PDU, Temperaturfühler
Artikelnummer: NPS1
Temperature & Temperature-/Humidity Sensors
Sensor für PDU, Temperatur- und Feuchtigkeitssensor
Artikelnummer: NPS2
IP-Gateway für PDU
IP Gateway für PDU, horizontale Montage
Artikelnummer: NPDH
IP-Gateway für PDU
IP Gateway für PDU, vertikale Montage
Artikelnummer: NPDV

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

RackPower Intelligent Power Distribution Units ermöglichen die Fernsteuerung der Stromversorgung von Schränken, offenen Racks und wandmontierten Gehäusen. Die Einheiten bieten die Auswahl aus einer breiten Palette von Funktionen.

RackPower iPDUs können auch nach Ihren Spezifikationen konfiguriert und als Bestellung auf Kundenwunsch bearbeitet werden. Wenden Sie sich an unseren Kundenservice, um Ihre Bestellung aufzugeben.

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Steckdosenleiste, Stahl, mit 32 A selbstrückstellender Sicherung ; 2 Anschlusskabel, 3 m, schwarz, 3G 1,5 mm² sp H05V V-F; Stecker IEC 60309, 16 A, 2P+E 1
2 Montagematerial 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen ("Kollision erkannt") können bei konfigurierten Produkte die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen ("Kollision erkannt") können bei konfigurierten Produkte die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink