Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Sicherungslasche für IEC 60320, C13-Steckverbinder

  • Halteösen
Mehr

Artikelnummer:

60110-362
Ihr Preis:
--
Listenpreis
Verfügbarkeit bei unseren Händlern

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Fixierclip
  • Typ: C13 Verriegelungslasche

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand Preis
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

Netzanschlussleitung
Netzkabel, IEC C14 nach C13, 500 mm
Artikelnummer: 60110-360
Netzanschlussleitung
Netzkabel, IEC C14 nach C13, 1000 mm
Artikelnummer: 60110-361

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Verriegelungslasche zur Befestigung von C13-Leitungen an Basis-PDUs.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen ("Kollision erkannt") können bei konfigurierten Produkte die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen ("Kollision erkannt") können bei konfigurierten Produkte die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink