Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Steckdosenleiste, IEC C19, 16 A, IEC 60309, 8/12 Steckereinsätze, IEC C19

  • Steckdosenleisten mit C19 IEC-Buchsen
  • Die Einbauorientierung kann während der Installation in 90°-Schritten angepasst werden
  • Anschlussleitung 2 m, mit Steckverbinder nach IEC 60309
  • Einbauhöhe 1 HE
Mehr

Artikelnummer:

60110-282
Ihr Preis:
--
Listenpreis
Verfügbarkeit bei unseren Händlern

Klicken Sie unten auf konfigurieren, um Ausschnitte hinzuzufügen, die Farbe zu ändern oder weitere Optionen für 60110-282 anzuzeigen:

Konfigurieren

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C19
  • Anzahl Steckdosen: 12
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
  • Mit Schalter: Nein
  • Länge: 947,5 mm
  • Wechselspannung: 230 V
  • Tiefe: 44 mm
  • Höhe (mm): 44 mm

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

Mounting plate for mounting of two socket strips side by side
Befestigungswinkel für Steckdosenleiste (PDU), zur vertikalen Montage
Artikelnummer: 20110-068
Mounting plate for mounting of two socket strips side by side
PDU Befestigungswinkel zur Montage von zwei Steckdosenleisten nebeneinander
Artikelnummer: 23130-010
19" Bausatz M6
19" Bausatz, Schraube, Unterlegscheibe, Mutter; 50 Stück
Artikelnummer: 21101-809
19" Bausatz M6
19" Bausatz, Schraube, Unterlegscheibe, Mutter; 100 Stück
Artikelnummer: 21101-810
19" Bausatz M6
19" Assembly Kit, Screw M6, Washer M6, Nut M6; 4 Pieces
Artikelnummer: 21190-095
19" Bausatz M6
19" Assembly Kit, Screw M6, Washer M6, Nut M6; 32 Pieces
Artikelnummer: 21190-435

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Modulares, kompaktes PDU mit vielen Funktionselementen. Mit einem 1 HE x 1 HE großen Aluminiumgehäuse kann die PDU leicht in ein Schrank mit IEC C19-Ausgängen integriert werden.

Befestigungswinkel zur vertikalen Montage bitte separat bestellen.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • EAC
  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Aluminium-Profil, farblos chromatiert, 1 HE, eloxiert, zur Aufnahme von Buchseneinsätzen und Funktionselementen 1
2 Steckdoseneinsätze, IEC C19, PA 12
3 Endstück, PA, RAL 7035 2
4 Anschlussleitung 2 m, mit IEC 60309 Stecker 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen ("Kollision erkannt") können bei konfigurierten Produkte die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen ("Kollision erkannt") können bei konfigurierten Produkte die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink