"Socket Strip, BS, 6 Sockets, 19"", With Switch"
- Horizontale oder vertikale Montage
- Die Einbauorientierung kann während der Installation in 90°-Schritten angepasst werden
- Gemäß BS 1363
- Einbauhöhe 1 HE
- 230 V, 13 A
- Anschlussleitung 2 m mit BS-Stecker (Sicherung integriert)
- GB-Ausgangsbuchsen
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Steckdosentyp: BS
- Anzahl Buchsen: 6
- Farbe: Grau
- Geschaltete Ausgänge: Ja
- Länge: 438,5 mm
- Wechselspannung: 230 V
- Tiefe: 44 mm
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
Modulares, kompaktes PDU mit vielen Funktionselementen. Mit einem 1 HE x 1 HE Aluminiumgehäuse kann die PDU leicht in ein Schrank mit britischen Steckdosen integriert werden.
Befestigungswinkel zur vertikalen Montage bitte separat bestellen.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Aluminium-Profil, farblos chromatiert, 1 HE, eloxiert, für Buchseneinsätze und Schalter | 1 | |
2 | BS-Buchseneinsätze (PA, RAL 7035) und Schalter (beleuchtet) | 6 | |
3 | Endstück, PA, RAL 7035, mit Nieten | 2 | |
4 | Anschlussleitung, schwarz, 2 m, 05VV -F 3G 1,5 mm2, mit BS-Steckverbinder (integrierte 13 A Sicherung), PVC, vergossen | 1 | |
5 | Befestigungswinkel, PA, RAL 7035 | 2 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .