Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Steckdosenleiste, UTE, 3 Phasen 9 Steckereinsätze

  • Anschlussleitung 2 m, offenes Ende mit Aderendhülsen
  • Die Einbauorientierung kann während der Installation in 90°-Schritten angepasst werden
  • Steckdosenleiste mit UTE-Buchseneinsätzen, 3-phasig
  • 3 Phasen, 16 A pro Phase
  • Gemäß NFC 61-303
  • Montage vertikal
  • Einbauhöhe 1 HE
Mehr

Artikelnummer:

60110-233
Ihr Preis:
--
Listenpreis
Verfügbarkeit bei unseren Händlern

Klicken Sie unten auf konfigurieren, um Ausschnitte hinzuzufügen, die Farbe zu ändern oder weitere Optionen für 60110-233 anzuzeigen:

Konfigurieren

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: UTE
  • Anzahl Steckdosen: 9
  • Farbe: Grau; Schwarz; Rot
  • Mit Schalter: Nein
  • Länge: 608,5 mm
  • Wechselspannung: 230 V
  • Tiefe: 44 mm

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

Mounting plate for mounting of two socket strips side by side
Befestigungswinkel für Steckdosenleiste (PDU), zur vertikalen Montage
Artikelnummer: 20110-068
Mounting plate for mounting of two socket strips side by side
PDU Befestigungswinkel zur Montage von zwei Steckdosenleisten nebeneinander
Artikelnummer: 23130-010
19" assembly kit M6
19" Assembly Kit, Screw, Washer, Nut; 50 Pieces
Artikelnummer: 21101-809
19" assembly kit M6
19" Assembly Kit, Screw, Washer, Nut; 100 PIeces
Artikelnummer: 21101-810
19" assembly kit M6
19" Assembly Kit, Screw M6, Washer M6, Nut M6; 4 Pieces
Artikelnummer: 21190-095
19" assembly kit M6
19" Assembly Kit, Screw M6, Washer M6, Nut M6; 32 Pieces
Artikelnummer: 21190-435

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Modulares, kompaktes PDU mit vielen Funktionselementen. Mit einem 1 HE x 1 HE Aluminiumgehäuse kann die PDU leicht in ein Schrank mit UTE-Ausgängen integriert werden.

Befestigungswinkel zur vertikalen Montage bitte separat bestellen.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS
  • EAC

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Aluminium-Profil, 1 HE, eloxiert, zur Aufnahme von Buchseneinsätzen 1
2 UTE Steckereinsätze (35° gedreht, Polyamid, RAL 7035) 9
3 Kopfstück, Typ 4,4", Polyamid, RAL 7035, mit Nieten 2
4 Anschlussleitung, schwarz, 2 m, 05VV ‐F 3G 1,5 mm², mit Kabel mit offenem Ende 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen ("Kollision erkannt") können bei konfigurierten Produkte die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen ("Kollision erkannt") können bei konfigurierten Produkte die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink