Steckdosenleiste, SCHUKO, 3 Phasen, 9 Buchsen
- Konform zu DIN 57620
- Steckdosenleisten mit SCHUKO-Buchsen, 3-phasig
- Anschlussleitung 2 m, offenes Ende mit Aderendhülsen
- 3 Phasen, 16 A pro Phase
- Die Einbauorientierung kann während der Installation in 90°-Schritten angepasst werden
- Einbauhöhe 1 HE
- Montage vertikal
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Steckdosentyp: SCHUKO
- Anzahl Buchsen: 9
- Farbe: Grau; Schwarz; Rot
- Geschaltete Ausgänge: Nein
- Länge: 608,5 mm
- Wechselspannung: 230 V
- Tiefe: 44 mm
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
Modulare, kompakte PDU mit SCHUKO-Steckdosen und Dreiphasenanschluss.
Befestigungswinkel zur vertikalen Montage bitte separat bestellen.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Aluminium-Profil, farblos chromatiert, 1 HE, eloxiert, für Steckereinsätze | 1 | |
2 | SCHUKO Buchsen (35° gedreht), PA, RAL 7035), 3 Phasen x 3 Einsätze, farblich gekennzeichnet | 9 | |
3 | Endstück, PA, RAL 7035, abnehmbar | 2 | |
4 | Anschlussleitung, schwarz, 2 m, 05VV‐F 5G 2,5 mm2, offenes Ende mit Aderendhülsen | 1 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .