42 Wedge-Lok
- 3 Segment/ Keile, Konstruktion ohne Schaft
- Profil 5,72 mm (0,225 Zoll) x 5,72 mm (0,225 Zoll)
- Max. Erweiterung 6,98 mm (0,275 Zoll)
- Erhältlich in den Oberflächenausführungen gelb chromatiert, farblos chromatiert, schwarz eloxiert, schwarz harteloxiert, oder chemisch vernickelt
- Gewicht 0,89 g/cm (0,080 oz./″)
- DSCC 84103/DSCC CID 59590
- Länge 50,8 mm (2,0″) bis 304,8 mm (12,0″), 12,7 mm (0,5 ″) Schritten
- Schraubverriegelung
- Flexible Montageoptionen
- Für Cold-Wall Anwendung
- Durchschnittliche Klemmkraft bei der 5 Zoll Version, (schwarz eloxiert) = 269 lbs
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
Wedge-Lok / Card-Lok Konfigurator
Konfigurieren Sie ihren Wedge-Lok/ Card-Lok indem Sie das Pull-Down Menü benutzen. Nach jeder Auswahl wird die Katalognummer automatisch aktualisiert.
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
Die Serie 42 zeichnet sich durch ihre geringes Gewicht aus und ist besonders geeignet für Anwendungen im Bereich der Luft- und Raumfahrt.
⚠WARNUNG: Dieses Produkt enthält chemische Stoffe wie Chrom-VI-Verbindungen, von welchen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie krebserregend sind und Geburtsdefekte und andere reproduktive Gefährdungen verursachen können. Weitere Informationen finden Sie auf www.P65Warnings.ca.gov.
nVent behält sich das Recht vor, technische Spezifikationen aufgrund der Weiterentwicklung und Verbesserung von Produkten zu ändern. Sofern nicht anderweitig schriftlich vereinbart, können entfallene oder ersetzte militärische Spezifikationen nach den neuesten oder ersetzenden Spezifikationen zertifiziert werden. Produkte, die in Übereinstimmung mit diesen Spezifikationen hergestellt wurden, gelten als vollständig konform, unabhängig davon, ob Sie über solche Änderungen informiert wurden oder nicht, auch wenn sie von der ursprünglichen Spezifikation oder den vom Kunden angegebenen abweichen.