35-2 PCB-Tainer
- Länge 50,8 mm (2,0″) bis 152,4 mm (6,0″), 12,7 mm (0,5 ″) Schritten
- Breite 8,13 mm (0,320″), 9,14 mm (0,360″) oder 9,39 mm (0,370″) je nach Dicke der Leiterplatte
- Höhe 3,30 mm (0,130″)
- Unterstützt Leiterplatten mit der Dicke 0,79 mm (0,031″), 1,59 mm (0,063″), 2,38 mm (0,094″) und 3,18 mm (0,125″)
- Hergestellt aus Kupferberyllium oder Edelstahl
- Gewicht 0,37 g/cm (0,033 oz./″)
- Befestigung am Gehäuse mit Standardnieten oder -schrauben
- Geeignet für Blechanwendungen
- Erhältlich in den Oberflächenausführungen Silber, schwarz eloxiert, Kupfer, Gold, Nickel, Zink farblos chromatiert, oder Zink gelb chromatiert
- Fixierung der Leiterplatte durch Federkraft
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
Wedge-Lok / Card-Lok Konfigurator
Konfigurieren Sie ihren Wedge-Lok/ Card-Lok indem Sie das Pull-Down Menü benutzen. Nach jeder Auswahl wird die Katalognummer automatisch aktualisiert.
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
Der PCB Tainer der Serie 35-2 eignet sich ideal für die Halterung von Leiterplatten bei Anwendungen mit geringer Schock- und Vibrationsbelastung. Das schmale Profil ist ideal für dicht bestückte Gehäuse.
⚠WARNUNG: Dieses Produkt enthält chemische Stoffe wie Beryllium, von welchen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie krebserregend sind und Geburtsdefekte und andere reproduktive Gefährdungen verursachen können. Weitere Informationen finden Sie auf www.P65Warnings.ca.gov.
nVent behält sich das Recht vor, technische Spezifikationen aufgrund der Weiterentwicklung und Verbesserung von Produkten zu ändern. Sofern nicht anderweitig schriftlich vereinbart, können entfallene oder ersetzte militärische Spezifikationen nach den neuesten oder ersetzenden Spezifikationen zertifiziert werden. Produkte, die in Übereinstimmung mit diesen Spezifikationen hergestellt wurden, gelten als vollständig konform, unabhängig davon, ob Sie über solche Änderungen informiert wurden oder nicht, auch wenn sie von der ursprünglichen Spezifikation oder den vom Kunden angegebenen abweichen.
Zeitpunkt und Verfügbarkeit von Produkten, die Beryllium-Kupfer-Material enthalten, unterliegen der Materialverfügbarkeit und haben Vorlaufzeiten von bis zu 18 Wochen.