Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

AdvancedTCA-Frontplatte, verstärkt mit Federbelastung für stößelförmigen IEA-Griff, Druckguss-Endstück, 8 HE, 6 TE, 1 mm, Al-Profil

  • Konfiguration: Frontplatte und IEA-Griff (mit/ohne Federkraftunterstützung)
  • Al-Profil; für EMV-Mesh-Dichtung
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Zubehör-Typ: Frontplatte
  • Material: Aluminium
  • Oberfläche - Frontseite: Roh
  • Oberfläche - Rückseite: Roh
  • Höhe: 8 HE
  • Höhe: 323,15 mm
  • Breite: 6 TE
  • Breite (mm): 29 mm
  • Tiefe: 1 mm
  • Anzahl pro Packung: 1

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

ATCA-Gewebedichtung für Frontplatte, Selbstklebend
ATCA-Textildichtung für Frontplatte, selbstklebend
Artikelnummer: 21596-376
Frontplatte
ATCA, IEA-Griff, Designelement
Artikelnummer: 20818-140

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

AdvancedTCA-Frontplatte für IEA-Griff mit Federkraftunterstützung mit Druckgussendstück.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Advanced TCA Frontplatte, Al, 1 mm, für Druckgußendstück und Plunger Style IEA ATCA Griff 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink