Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Frontplatte für IEL, IET, Typ 2 Griff, 3 HE, 12 TE

  • Al, 2,5 mm, Frontseite eloxiert, Rückseite leitfähig; trapezförmiger Griff, grau, PPE, UL 94 V-1
  • Frontplatte, flach, ungeschirmt, Montage Frontseite
  • Für IEL/IET/Trapezform Typ 2 Griff
Mehr

Artikelnummer:

30848-335
Ihr Preis:
--
Listenpreis
Verfügbarkeit bei unseren Händlern

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Steckbaugruppen (PIU)
  • Griff-Typ: IEL; IET; Trapezform, Typ 2
  • Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
  • EMV-Schirmung: Nein
  • Material: Aluminium
  • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
  • Oberfläche - Rückseite: leitfähig
  • Behandelte Schnittkanten: Nein
  • Höhe: 3 HE
  • Höhe (mm): 128,4 mm
  • Breite: 12 TE
  • Breite (mm): 60,6 mm
  • Spezifikation: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/11

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand Preis
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

Griff, Einhebe-/Aushebegriff, Typ IEL, grau, board fixing 0,1" offset
Ein-/Aushebegriff, Typ IEL, schwarz, unten, 10 Stück
Artikelnummer: 20817-612
Griff, Einhebe-/Aushebegriff, Typ IET, schwarz
Ein-/Aushebegriff, Typ IET, schwarz, unten, 10 Stück
Artikelnummer: 20817-652
Griff, Aushebegriff, type 2 trapezoid
Aushebegriff in Trapezform, Typ 2, RAL 7035
Artikelnummer: 20817-858
Leiterplattenwinkel
Leiterplattenhalter zur Befestigung der Frontplatte/Leiterplatte, Druckguss Zink
Artikelnummer: 60807-181
Hüllen
Nippel für M2.5, Kunststoff, grau, 100 Stk
Artikelnummer: 21100-464
Hüllen
Nippel für M2.5, Messing-vernickelt, 100 Stk
Artikelnummer: 21100-660
Hüllen
Nippel für M2.5, Edelstahl, 100 Stk
Artikelnummer: 21100-662
Nippel für M2.5, Kunststoff, schwarz, 100 Stk
Artikelnummer: 21100-591
Nippel für M2.5, Messing, schwarz, 100 Stk
Artikelnummer: 21100-886

Empfohlene Produkte

Griff, Einhebe-/Aushebegriff, Typ IEL, grau, board fixing 0,1" offset
Ein-/Aushebegriff, Typ IEL, grau, unten, 10 Stück
Artikelnummer: 20817-620
  • Produkttyp: Griff
  • Typ: Einhebe-/Aushebegriff
  • Passend zu: Frontplatten
    • Griff-Typ: IEL
    • Material: Polycarbonat
    • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Spezifikation: EN 45545-2
Griff, Einhebe-/Aushebegriff, Typ IET, grau
Ein-/Aushebegriff, Typ IET, grau, unten, 10 Stück
Artikelnummer: 20817-660
  • Produkttyp: Griff
  • Typ: Einhebe-/Aushebegriff
  • Passend zu: Frontplatten
    • Griff-Typ: IET-
    • Material: Polycarbonat
    • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Spezifikation: EN 45545-2
Griff, Aushebegriff, type 2 trapezoid
Aushebegriff in Trapezform, Typ 2, RAL 9005
Artikelnummer: 20817-856
  • Produkttyp: Griff
  • Typ: Aushebegriff
  • Passend zu: Frontplatten
    • Griff-Typ: Trapezform, Typ 2
    • Material: Polyphenylene Ether
    • Farbe: Schwarz
Griff, Aushebegriff, type 2 trapezoid
Aushebegriff in Trapezform, Typ 2, RAL 7032
Artikelnummer: 20817-854
  • Produkttyp: Griff
  • Typ: Aushebegriff
  • Passend zu: Frontplatten
    • Griff-Typ: Trapezform, Typ 2
    • Material: Polyphenylene Ether
    • Farbe: Grau (RAL 7035)

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Flache Frontplatte. Ermöglicht die Montage auf IEL, IET oder den Griff in Trapezform (Typ 2).

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Frontplatte, Al, 2,5 mm, Frontseite eloxiert, Rückseite leitfähig 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen ("Kollision erkannt") können bei konfigurierten Produkte die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen ("Kollision erkannt") können bei konfigurierten Produkte die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink