LHX+ In-Rack Cooler (Luft / Wasser Wärmetauscher) 10 KW,
230 V, 2 Lüfter, 6 HE 550 B
- in 19 Zoll breite Schränke montierbarer Luft/Flüssigkeit-Wärmetauscher mit Ventilator
- Ventilatoren können sehr einfach ohne Ausbau des Wärmetauschers getauscht werden
- Kühlmittelzufuhr von oben oder unten
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Luft/Wasser-Wärmetauscher
- Passend zu: Varistar; Varistar CP
- Breite (mm): 426 mm
- Tiefe: 500 mm
- Höhe: 266 mm
- Versorgungsspannung: 230 V (AC)
- Redundantes Netzteil: Nein
- Kühlmittelzufuhr: unten
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
Die RackChiller In-Row Cooler (IRC) wurden entwickelt, um lokalisierte/zusätzliche energieeffiziente Kühlung für Rechenzentren bereit zu stellen. RackChiller IRC ist eine modulare und skalierbare Präzisionskühllösung, welche die herkömmliche Kühlinfrastruktur in Rechenzentren ersetzen oder ergänzen kann.
Bitte gesondert bestellen: Überwachung via Steuergerät, Wasserregelpaket, Display und Türkontaktschalter.
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | LHX+10 KW Luft / Wasserwärmetauscher, 100 bis 240 VAC, 2 Lüfter, 6 HE, Höhe 426 mm, Tiefe 500 mm | 1 | |
2 | Netzanschlussleitung, 1,5 m | 1 | |
3 | Anschlussleitung für Management-Einheit | 1 | |
4 | Benutzerhandbuch (als Download) | 1 |
RESSOURCEN
Montageanleitung
Prüfbericht
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .