EuropacPRO 19-Zoll-Bausatz für Backplane, zur Gleitschienenmontage, 6 HE, 355 mm
- Baugruppenträger mit Seitenplatte Typ F (flexibel), 19-Zoll-Winkel ist tiefenverstellbar
- Baugruppenträger kann mit Gleitschienen verwendet werden.
- Modulschienen hinten zur Backplanemontage mit Isolierstreifen
- Einbaulast bis 11 kg
- Gewindestreifen, Isolierstreifen vormontiert
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Baugruppenträger
- Höhe: 6 HE
- Breite: 84 TE
- Tiefe: 355 mm
- Zur Montage von: Backplane
- Leiterplattentiefe: 160 mm; 220 mm; 280 mm; 340 mm / 160 mm; 220 mm; 280 mm; 340 mm / 160 mm; 220 mm; 280 mm; 340 mm / 160 mm; 220 mm; 280 mm; 340 mm
- EMV-Schirmung: Nein
- EMV-Dichtung: Edelstahl
- Traglast: 11 kg
- Griffe im Lieferumfang enthalten: Nein
- Befestigung: Schrank
- Spezifikation: IEC 60297-3-101
- Anzahl pro Packung: 1
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
Der nicht geschirmte Baugruppenträger für den Einbau von Leiterplatten kann auf Gleitschienen montiert werden
Ersatz- / Alternativprodukt für ältere EuropacLab- und Europac-Baugruppenträger-Serien.
Individuelle Konfiguration: große Variantenvielfalt in Höhe, Breite und Tiefe; verschiedene Führungsschienen für unterschiedlichste Applikationen; Innenausbaumöglichkeiten; Zubehör und Befestigungsmaterial.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | 19-Zoll-Halterung, Aluminium-Profil, farblos chromatiert, für EMV-Dichtung (Edelstahl) | 2 | |
2 | Seitenwand Typ F, Al, 2 mm | 2 | |
3a | Modulsschiene vorne (L-KD) | 2 | |
3b | Modulschiene hinten (L-ST) zur Leiterplatten-Montage | 2 | |
3c | Modulschiene Mitte (ST) | 1 | |
4 | Gewindestreifen M2.5, vormontiert in den vorderen- und hinteren Modulschienen | 4 | |
5 | Isolierstreifen (vormontiert) | 2 | |
6 | Befestigungsmaterial, Benutzeranleitung | 1 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .