LHX+ Anzeige für Steuereinheit
- Monochromatische Anzeige 72 x 36 mm, 132 x 64 Pixel
- 6 Funktionstasten ermöglichen den direkten Zugriff auf Alarme, Info, und Konfigurationsmenüs
- An der Tür montierbar
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Anzeige/Bedienfeld
- Passend zu: Varistar; Varistar CP
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
Die Display-Einheit ermöglicht die lokale Konfiguration, Inbetriebnahme und Überwachung der RackChiller Rear Door. Sie verfügt über ein LCD-Display und 6 Funktionstasten. Sie wird direkt an der Außenverkleidung des Kühlers installiert und an die vorverdrahtete Verkabelung innerhalb der Einheit angeschlossen.
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Anzeige 132 x 64-Pixel-Anzeige und 6 Tasten, Abmessungen des Anzeigebereichs: 72 x 36 mm; Stromversorgung über Steuereinheit; | 1 | |
2 | Montageanweisungen | 1 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .