RackChiller Rear Door-Regeleinheit, passiv
- Kühlmitteldurchflussregelung basierend auf dem Sollwert für die gekühlte (Zuluft-)Lufttemperatur. Mehr Steuerungsfunktionen mit Wasserregelungspaket (21130-608)
- Präzise Durchflussregelung gegen den Sollwert mit parametrischer PID-Schleife
- Remote-Überwachung durch integrierte Web-Server- oder BMS-Protokolle (Modbus TCP), SNMP v2c)
- Optionale externe Anzeige und Tastatur 21130-599
- Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch
- Stromversorgung: 90 - 260 VAC
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Bedieneinheit
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
Die Steuereinheit ergänzt die passive RackChiller Rücktür. Sie wird an die 4 eingebauten Lufttemperaturfühler und das motorisierte Kühlmittelventil angeschlossen (23130-607). Dadurch kann der Kühler den Kühlmittelluftstrom basierend auf einem Sollwert für die gekühlte (Zuluft-)Lufttemperatur steuern. Sie verfügt über eine erweiterte Remote-Überwachungsfunktion und verschiedene Setup-Funktionen.
Für einen störungsfreien Betrieb wird empfohlen, das Wasseranschluss-Set und das optionale Zubehör zu verwenden.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Regeleinheit AlZn 1,5 mm, Haube St 1,0 mm RAL7021 | 1 | |
2 | RJ45‐Buchse, SNMP- und Modbus Schnittstelle, zur Einbindung in übergeordnete Management-Systeme oder direkten Web GUI Zugriff | 1 | |
3 | Stromanschluss 85 ... 260 VAC | 1 | |
4 | Netzkabel IEC C14 nach SCHUKO | 1 | |
5 | Montageanweisungen | 1 |
RESSOURCEN
Datenblatt
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .