Varistar SHX 30 Front-Schottblendensatz
- Minimiert das Entweichen von Luft aus dem Kaltgang in den Warmgang
- Passt perfekt zu SHX 30 Schränken und Nivellierfüßen
- Breite (mm): 300 mm
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Dichtungssatz
- Typ: Blindplattensatz
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
Der Front-Schottblendensatz dichtet den Raum zwischen dem Boden und dem Varistar SHX 30-Schrank ab, um eine Luftentweichung oder eine Rückzirkulation zu minimieren. Dadurch werden der Luftweg und die Kühleffizienz optimiert. In Kaltgangeinhausungen wird der Blendensatz an der Frontseite des Kühlers installiert, bei Warmgangeinhausungen an der Rückseite.
Hierzu sind die Nivellierfüße 23130-511 erforderlich.
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Varistar SHX 30 Front-Schottblendensatz | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .