Serielles CPCI-Netzadapterboard, 2 x V1, 2 x V2, 1221
- Netzteilplatinen für den einfachen Anschluss der 12 V-Versorgungsspannung zwischen CompactPCI Serial Backplanes und Power Backplanes
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Stromschiene
- Passend zu: CompactPCI Serial Backplanes
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
Das CPCI Serial Power Adapter Board von nVent SCHROFF ist eine kleine Platine zum Anschluss von +12V und GND zwischen der seriellen CPCI Power Backplane und der seriellen CPCI Backplane. Es sind mehrere Versionen erhältlich. Bitte beachten Sie bei der Auswahl des richtigen Teils das CPCI Serial Power Backplane Manual.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Power Adapter Board, 2 x V1, 2 x V2, 1221 | 1 | |
2 | Benutzeranleitung | 1 |
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .