CPCI Power Backplane mit P 47 Steckverbinder, 3 HE, 16 TE, 2x P47
- Konform zu: PICMG 2.11 R1.0 CompactPCI Power-Interface-Spezifikation
- Konform zu: PICMG 2.9 R1.0 System Management Bus-Spezifikation
- Single, Parallel- oder Redundanzbetrieb möglich
- Geographische Adresse einstellbar
- Stromversorgung über Crimpkontakte, die in den Stecker eingesteckt werden, Keine Netzspannung auf der Backplane
- Netzkabel als Zubehör erhältlich
- DC-Ausgänge mit Powerbugs für extrem niedrigen Spannungsabfall
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Backplane
- Anzahl Slots: 2
- Höhe: 3 HE
- Backplanetyp: CompactPCI Power Backplane mit P47
- Slot-Breite: 8 TE
- Steckverbindertyp: P47
- Powersteckverbindertyp: (2) P47
- Utility-Steckverbindertyp: SMCQ, 12-polig; MicroMatch, 10-polig
- Breite (mm): 80,3 mm
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
Power Backplane für CompactPCI-Anwendungen. Mit P47-Powersteckverbinder.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Power Backplane mit P 47 Steckverbinder | 1 | |
2 | Satz Schrauben, M4 x 6 nach DIN 6900 | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .