Testadapter für DIN-Steckverbinder Bauform D, 3 HE, 160 mm, U/I
- Für Steckverbinder nach DIN 41612, Bauform D
- 2 verschiedene Messfeldausführungen: (1) Strom- und Spannungsmessung (U/I): steckbare Messbrücken (2) Spannungsmessung (HE): Messbrücken eingelötet
- Stiftleiste mit Pindurchmesser 0,6 mm für Wire Wrap (b).
- Äußere Pinreihen (Stift 1a, c und Stift 16a, c) mit breiteren Leiterbahnen zur Stromversorgung (2 A je Leiterbahn)
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Testadapter
- Typ: Bauform D
- Steckverbindertyp: D32
- Leiterplattentiefe: 160 mm
- Höhe: 3 HE
- Messfeld: Strom; Spannung
- Anzahl Layer: 1
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
Testadapter für Boards mit DIN 41612 Steckverbindern vom Typ D für den Zugang zu Prüfpunkten auf der Leiterplatte.
Der Testadapter für DIN-Stecker Typ D kann nicht in Kombination mit dem Adapter anderer Typen verwendet werden.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Testadapter mit montierten Kartenführungen und bestückten Messbrücken | 1 | |
2 | Ersatzmessbrücken | 10 |
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .