Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

CPCI Backplane, Systemslot links, 3 HE, 5 Slot, 32-Bit, 5 V VI/O

  • Konform zu: PICMG 2.0 R3.0 CompactPCI-Core-Spezifikation, PICMG 2.1 R2.0 Hot-Swap-Spezifikation, PICMG 2.9 R1.0 System Management Bus-Spezifikation, PICMG 2.10 R1.0 Keying-Spezifikation
  • Verbindung/Trennung des Digital-GND und Chassis-GND über die Verschraubung möglich
  • V(I/O) auf +3,3 V oder +5 V einstellbar
  • Einspeisung der Versorgungsspannungen über Power-Bugs (Ringöse M4), FASTONs
  • Außenlagen als GND-Flächen ausgeführt
  • Utility Steckverbinder für Statussignale (SMCQ)
  • Mehrere Backplanes können ohne Slotverlust aneinandergereiht werden
  • Hervorragende Hochfrequenz-Rauschunterdrückung und sehr hohe MTBF Werte durch keramische Kondensatoren
  • Intelligent Plattform Management Bus (IPMB) Steckverbinder nach PICMG 2.9
Mehr

Artikelnummer:

23006-715
Ihr Preis:
--
Verfügbarkeit bei unseren Händlern

Klicken Sie unten auf konfigurieren, um Ausschnitte hinzuzufügen, die Farbe zu ändern oder weitere Optionen für 23006-715 anzuzeigen:

Konfigurieren

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Backplane
  • Anzahl Slots: 5
  • Höhe: 3 HE
  • Backplanetyp: CompactPCI, 32-bit
  • System-Slot: Links
  • Slot-Breite: 4 TE
  • V I/O-Spannung: 5 V
  • Steckverbindertyp: HM 2,0
  • Powersteckverbindertyp: Power Bugs für M4 Kabelösen
  • Utility-Steckverbindertyp: SMCQ, 12-polig
  • Breite (mm): 100,6 mm

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

CPCI-SMBus-Kabel
Artikelnummer: 23204-113
Sense-Kabel CompactPCI
CPCI Versorgungskabel, Sense, 350 mm
Artikelnummer: 23204-115
Sense-Kabel CompactPCI
CPCI Versorgungskabel, Sense, 600 mm
Artikelnummer: 23204-116

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Die CompactPCI Backplanes von nVent SCHROFF verfügen dank SMD-Komponenten, Keramikkondensatoren und Einpresssteckverbinder über erstklassige Signalintegrität und MTBF-Werte

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS
  • PICMG

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 CompactPCI-Backplane 1
2 Satz Schrauben, M4 x 6, mit Teller‐Federscheibe; für Stromanschluss 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink