VPX Backplane, 3 HE, 7 Slots, BKP3-CEN07-15.2.3-4
- Konform zu: VITA 46.0 VPX Basisstandard; VITA 46.3 Serial RapidIO auf VPX; VITA 46.4 PCI Express auf VPX Fabric-Steckverbinder; VITA 46.7 Ethernet auf VPX Fabric-Steckverbinder; VITA 46.11 System Management für VPX
- DIP-Schalter für System-Slot-Einstellungen
- JTAG Verbindungen
- Verriegelbare Aux-, Utility- und Sense-Steckverbinder
- M4-Anschlussbolzen für Spannungsversorgung, max. 22 A je Slot für jede Spannung
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Backplane
- Anzahl Slots: 7
- Höhe: 3 HE
- Backplanetyp: VPX, VITA 65
- Slot-Breite: 5 TE
- Steckverbindertyp: MultiGig
- Powersteckverbindertyp: Powerstuds M4
- Utility-Steckverbindertyp: Microfit, 8-polig
- Breite (mm): 186,46 mm
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
Die VPX Backplane von nVent SCHROFF verfügt über eine ausgezeichnete Signalintegrität für höchste Datenübertragungsraten
Andere VPX-Backplanes und benutzerdefinierte VPX-Backplane-Ausführungen auf Anfrage
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | VPX Backplane 3 HE | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Zeichnungsdokument
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .