"19"" Telescopic Shelf for Varistar, Novastar, Eurorack, 70 kg, RAL 7035, 600W 500D"
- Perforiert mit Hammerschlaglochung zur Befestigung von Kabelbindern
- Statische Traglast 70 kg
- Inklusive Teleskopschienen
- Verriegelung mit Knebelschloss möglich
- St, 1,5 mm
- Hammerschlaglochung zur Befestigung mit Kabelbindern
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Fachboden
- Produktfamilie: Varistar; Eurorack; Novastar
- Typ: Fachboden ausziehbar
- Farbe: Hellgrau
- Farbecode: RAL 7035
- Breite (mm): 400 mm
- Tiefe: 382 mm
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
Varistar, Novastar und Eurorack 19-''-Fachboden, stationär mit 70 kg Tragfähigkeit, perforiert für einfache Montage.
Montagewinkel zur Montage der Teleskopschienen am Gestell bitte separat bestellen
Knebelschloss bitte separat bestellen.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Fachboden mit Perforation, St, 1,5 mm (Farbe siehe Bestellinformationen) | 1 | |
2 | Teleskopschiene | 2 | |
3 | Befestigungsmaterial | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Katalog
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .