Varistar CP, Luftabschottungsblendensatz,
800 mm, RAL 7021, 42 HE, 2000mm
- Luftabschottung, Abdeckungen für 800 mm breite Schränke
- Anreihbarkeit von Netzwerk- und Serverschränken möglich
- Dichtungen, UL 94 HF-1,-20 °C ... 100 °C
- Blenden geschlossen
- Blenden verhindern vorne rundum ungewollte Luftkurzschlüsse, d. h. die Vermischung warmer Abluft mit kalter Zuluft
- Nur mit Schwerlasttraverse kompatibel, nicht kompatibel mit Reduzierwinkeln
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Schrank-/Rack Panel
- Produktfamilie: Varistar CP
- Typ: Blindplatte
- Material: Stahl
- Oberfläche: Pulverbeschichtung
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
- Höhe: 42 HE
- Höhe: 2000 mm
- Breite (mm): 800 mm
- Schutzart: IP20
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
Abdeckung ohne Ausbrüche für800 mm breite Schränke zur Vermeidung von Luftkurzschlüssen in von vorne nach hinten gekühlten Schränken
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Frontplatten, oben / unten, St, 2 mm, 2000H | 2 | |
2 | Bodenplatte, Links | 2 | |
3 | Bodenplatte, Rechts | 2 | |
4 | Zentrales Bodenblech, 800 W | 2 | |
5 | Befestigungsmaterial, Benutzeranleitung | 1 |
RESSOURCEN
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .