"EuropacPRO 19"" Subrack Kit for Railway, Shielded, SNCF, CompactPCI, 3 U, 84 HP, 320 mm"
- SNCF gelistet, EuropacPRO-fer, getestet nach NF F 61-005 und NF F 60-002
- Der 19''-Winkel ist fest mit der Seitenwand verbunden (getoxt), besonders geeignet für hohe mechanische Beanspruchung (Vibrationsfestigkeit)
- Die seitliche Führung laut NFF Norm erleichtert das Einschieben des Baugruppenträgers in das (Schrank-)Gestell Die doppelte 19''-Anschraubposition gibt zusätzliche Sicherheit (NFF Norm).
- IP20, nach IEC 60529
- EMV-Schirmdämpfung ca. 40 dB bei 1 GHz, 30 dB bei 2 GHz, unter der Voraussetzung, dass die Frontseite mit geschirmten Frontplatten geschlossen ist, Prüfung nach VG 95373 Teil 15
- Aluminium
- Modifikationen wie Ausbrüche, Oberflächenbearbeitungen oder andere Abmessungen möglich
- Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Baugruppenträger
- Höhe: 3 HE
- Breite: 84 TE
- Tiefe: 320 mm
- Zur Montage von: Backplane
- Leiterplattentiefe: 160 mm
- EMV-Schirmung: Ja
- EMV-Dichtung: Textil
- Traglast: 15 kg
- Schock- und Vibrationstoleranz: 5 g (Beschleunigungskraft)
- Griffe im Lieferumfang enthalten: Ja
- Befestigung: Schrank
- Spezifikation: IEC 60297-3-103; IEEE 1101.10; SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
- Anzahl pro Packung: 1
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
Baugruppenträger für Bahnanwendungen, gemäß SNCF-Standard, abgeschirmte Version für CompacPCI-Anwendungen.
fer = ferroviaire = französische Eisenbahnen, 1 T = 4 TE = 20,32 mm Gehäuse/Einbaurahmen für Baugruppenträger aus Edelstahl, 9 T oder 21 T auf Anfrage.
Ausführung in 9 T auf Anfrage; Testberichte online verfügbar.
Farbe der Führungsschienen gemäß IEEE 1101.10 rot = Platz für CPU-Board; grau = Platz für Peripherie-Boards; grün = Platz für CompactPCI 19"-Netzteile mit 0,1-Zoll-Versatz.
Individuelle Konfiguration: große Variantenvielfalt in Höhe, Breite und Tiefe; verschiedene Führungsschienen für unterschiedlichste Applikationen; Innenausbaumöglichkeiten; Zubehör und Befestigungsmaterial.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Seitenwand Typ H inkl. 19-Zoll-Winkel | 2 | |
2 | Seitenwandverlängerung | 2 | |
3 | Führungsschiene außen | 2 | |
4 | Modulschiene vorne (H-KD) | 1 | |
4a | Modulschiene hinten (H-VT) | 2 | |
4c | Modulschiene vorne (H-LD) | 1 | |
5 | Gewindestreifen | 4 | |
6 | Lochstreifen | 2 | |
7 | EMV-Abdeckblech, 175 T | 2 | |
8 | EMV-Abdeckblech, hinten, 55 T | 2 | |
9 | Satz EMV Dichtmaterial | 1 | |
10 | Satz Backplane-Abschirmmaterial, 3 HE | 1 | |
11 | Rückrahmen 3 HE, 21 T | 1 | |
12 | Schutzwinkel SNCF | 2 | |
13 | Griffe | 2 | |
14 | Befestigungsmaterial mit selbstsichernden Schrauben | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Montageanleitung
Prüfbericht
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .