Rack Safety Plus, 3 HE, 230 V AC, CEE
- 19“, 3 HE Stromverteilungs-Einheit mit Notausschalter-Funktion
- Zentrale Stromverteilungseinheit für elektrische oder elektronische Geräte
- 400 V, 3-phasiger oder 230 V 1-phasiger Netzeingang mit Sicherungen
- AC-Ausgänge mit verschiedenen Steckertypen, geschaltet durch EIN/AUS-Schalter
- Permanente AC-Ausgänge (Service)
- Alle Ausgänge sind durch Sicherungsautomaten abgesichert
- Die Not-Aus-Funktion erfüllt die Anforderungen der EN 60947-5-1 und EN 60204-1 und ist vandalismussicher
- An das System kann ein zusätzlicher externer Notaus-Taster angeschlossen werden
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Passend zu: Varistar; Varistar CP; Novastar
- Funktion: Notausschalter
- AC Eingangsspannung: 230 V
- Anzahl der Phasen: 1
- EMV Filter: Nein
- Überspannungsableiter: Ja
- Einschaltstrombegrenzer: Nein
- Fehlerstromschutzschalter: Ja
- Abdeckblech des Leistungsschalters: Ja
- Höhe: 3 HE
- Steckdosentyp: SCHUKO
- Zubehör-Typ: Energieversorgungszubehör
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
Die nVent SCHROFF Rack Safety Plus-Einheit ist eine 19-Zoll-Stromverteilungs-Einheit, die als zentrale Verteilereinheit verwendet wird, um elektrische oder elektronische Geräte mit Strom zu versorgen. Zusätzlich ist sie mit einer Notausschalter-Funktion ausgestattet.
Die genaue Konfiguration optionaler Funktionen und Beispielkonfigurationen entnehmen Sie bitte der Tabelle des/der gelieferten Artikel(s).
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Hauptschalter | 1 | |
2 | EIN/AUS-Schalter für geschaltete Ausgänge | 1 | |
3 | Transparente Blende für Sicherungsautomaten | 1 | |
4 | FI Schutzschalter | 1 | |
5 | Sicherungsautomat | 7 | |
6 | Notausschalter | 1 | |
7 | Erdungspunkt | 1 | |
8 | Phasen-/Fehlerüberwachungs-LEDs | 1 | |
9 | Serviceausgang 230 V AC 10 A, Schuko | 1 | |
11 | Geschaltete Leistungsausgänge CEE 7/3 Typ F (Schuko) | 3 | |
12 | Geschaltete Leistungsausgänge CEE 7/3 Typ F (Schuko) | 3 | |
13 | Eingangssicherungen T16 A 250 V | 1 | |
14 | Notausschalter-Eingang und Statusausgang | 1 | |
16 | Netzeingang: IEC 60309 L+N+PE, 6h, 230 V ~ 50/60 Hz 16 A | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .