Frontplatte, EMV-Textildichtung, -40 … +85 °C, 3 HE; 10 Stück
- Die EMV‐Textildichtung wird seitlich auf die Frontplatte, jeweils in die Nut des rechten Profils aufgeklebt
- Die Profildichtung wird auf die Kontaktfläche des 19-Zoll‐ Winkels oder des Eckprofils geklebt und stellt den leitfähigen Anschluss zu den U‐ Frontplatten her
- Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Abschirmungs-Kit
- Produktfamilie: EuropacPRO; PropacPRO; RatiopacPRO AIR; PropacPRO; Kassette
- Höhe: 3 HE
- Anzahl pro Packung: 10
- Höhe: 97 mm
- Tiefe: 1,62 mm
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
EMV‐Textildichtungen werden seitlich in die Nut auf der rechten Seite der U-förmigen Frontplatte eingebracht. Die Dichtungen werden auf die Frontplatte geklebt. Geeignet für einen erweiterten Temperaturbereich bis hin zu 85+ °C.
Zur Schirmung der Frontplatten sind EMV‐Dichtungen (Textil) erforderlich.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | EMV-Dichtung (Textil), Kern: Silikon mit Hohlkammer (-40... +85 °C), Mantel: Textilmantel mit CuNi-Beschichtung | 10 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Katalog
Montageanleitung
Prüfbericht
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .