Nippel für M2.5, Messing-vernickelt, 10 Stk
- Nippel dient als Führung der Halsschraube beim Befestigen der Frontplatte
- Nippel wird in das Langloch der Frontplatten gesteckt
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Nippel
- Passend zu: Front-Platten
- Anzahl pro Packung: 10
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
Nippel dient als Führung der Halsschraube beim Befestigen der Frontplatte.
Metallnippel müssen in Teilfrontplatten eingepresst werden.
Alle Nippel können für > 2 HP Frontplatten verwendet werden.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Nippel, Messing, vernickelte Oberfläche, für Ausbruch in der Frontplatte 5,9 x 3,3 mm | 10 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .