Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Nippel für M2.5, Kunststoff, schwarz, 100 Stk

  • Nippel dient als Führung der Halsschraube beim Befestigen der Frontplatte
  • Nippel wird in das Langloch der Frontplatten gesteckt
Mehr

Artikelnummer:

21100-591
Ihr Preis:
--
Listenpreis
Verfügbarkeit bei unseren Händlern

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Nippel
  • Passend zu: Frontplatten
  • Anzahl pro Packung: 100

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

Halsschraube
Halsschraube, Kreuzschlitz-/Schlitzkopf, M2.5 x 12,3 mm, Messing vernickelt, 100 Stck.
Artikelnummer: 21101-101

Empfohlene Produkte

Halsschraube, Kreuzschlitz-/Schlitzkopf, M2.5 x 12,3 mm, Stahl, schwarz, 100 Stck.
Artikelnummer: 21101-102
Halsschraube
Halsschraube, Kreuzschlitz-/Schlitzkopf, M2.5 x 12,3 mm, Edelstahl, 100 Stck.
Artikelnummer: 21101-906
Halsschraube
Halsschraube, Torx M2.5 x 12,3 mm, Stahl vernickelt, 100 Stck.
Artikelnummer: 21101-782
Halsschraube, Torx M2.5 x 12,3 mm, Stahl schwarz, 100 Stck.
Artikelnummer: 21101-783
Halsschraube
Halsschraube, gerändelter Kopf, M2.5 x 12,3 mm, Messing vernickelt, 100 Stck.
Artikelnummer: 21101-749
Halsschraube
Halsschraube, gerändelter Kopf, lange Ausführung, M2.5 x 12,3 mm, Messing vernickelt, 100 Stck.
Artikelnummer: 21101-909

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Nippel dient als Führung der Halsschraube beim Befestigen der Frontplatte.

Metallnippel müssen in Teilfrontplatten eingepresst werden.

Alle Nippel können für > 2 HP Frontplatten verwendet werden.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Nippel, PA, UL V-2, black; for form hole 5,9 x 3,3 mm 100

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen ("Kollision erkannt") können bei konfigurierten Produkte die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen ("Kollision erkannt") können bei konfigurierten Produkte die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink