Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Käfigmuttersatz, M6, 100 Stck

  • Zur Befestigung von Teilen, die eine Gewindegröße von M4 oder M5 erfordern
  • Um eine Erdung sicherzustellen, eine Erdungsmutter und eine passende Unterlegscheibe an mindestens einem Befestigungspunkt verwenden
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Mutter
  • Typ: Käfigmutter
  • Passend zu: Front Panels; Eurorack; Novastar; Varistar; Varistar CP
  • Material: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Gewinde: M6

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Empfohlene Produkte

Schraube mit Unterlegscheibe , M6x16, Torx30
Schraube mit unverlierbarer Nomel-Unterlegscheibe,M6 x 16, T30, 100 Stück
Artikelnummer: 21120-201
21100-022_M6x16.png image
Flachkopfschraube, Pozidrive, M6 x 16, St, verzinkt, 100 Stück
Artikelnummer: 21100-022
Cage-Nut_M6_21100-003+004.png image
Käfigmuttersatz, M6, 50 Stck
Artikelnummer: 21100-003

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Käfigmuttern erlauben die Auswahl verschiedener Schrauben- und Muttergrößen und sind im Gegensatz zu Löchern mit vorgeschnittenen Gewinden leicht austauschbar. Die Käfigmuttern lassen sich hervorragend an dünnen oder weichen Werkstoffen verwenden, in die kein Gewinde geschnitten werden kann.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Käfigmutter M6, St, verzinkt 100

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink