Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

AMC-Filler‐Modul ECO mit starrem Griff, Double Mid-Size

  • ECO AdvancedMC Filler-Modul mit einfacher Rastnase anstelle des Push-Griff-Mechanismus
  • Für Conventional-, Cutaway- und Hybrid-Carrier sowie MicroTCA-Systeme
  • Frontplatte, Stahl, rostfrei
  • Das optionale Luftleitblech (Luftstrom einstellbar) kann zur Führung des Luftstroms im Gehäuse verwendet werden.
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Systemmodul
  • Produktfamilie: AdvancedMC
  • Typ: Filler-Modul

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Dieses AdvancedMC-Filler-Modul besteht aus einer Edelstahlfrontplatte ohne LEDs und verfügt über EMV-Dichtungen links und unten. Das Filler-Modul wird mit einer Rastnase aus Kunststoff an der Kartenführung des Chassis befestigt. Das Modul kann verwendet werden, um einen leeren Slot abzudecken, um die EMV-Abschirmung zu gewährleisten und um Luftlecks zu schließen. Diese Filler-Module können für AdvancedMC-Carrier und MicroTCA-Slots verwendet werden. Es ist keine Verriegelungsschiene erforderlich.

Mikroschalter nicht verwendbar.

Luftleitblech bitte separat bestellen.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Frontplatte, Stahl, rostfrei 1
2 Leiterplatte, Kunststoff, PC, UL 94 V-0 mit integriertem Luftleitblechhalter 1
3 Griff, starr, Kunststoff, PC, UL 94 V-0, schwarz 1
4 EMV-Dichtung seitlich, Kern: Schaumstoff, Mantel: Textilmantel mit CuNi-Beschichtung 1
5 EMV-Dichtung unten, Kern: Schaumstoff, Mantel: Textilmantel mit CuNi-Beschichtung 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink