AMC-Modul, Pull-Griff-Mechanik,
AMC.0 R2.0, Double Full-Size, Edelstahl
- Konform zur Spezifikation AMC.0 R2.0RC1.2
- Einbau in MicroTCA-Chassis oder AdvancedMC-Carrier (z. B. Conventional-, Cutaway- und Hybrid-Carrier)
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Systemmodul
- Produktfamilie: AdvancedMC
- Höhe: 148,8 mm
- Typ: Filler-Modul
- Material: Edelstahl
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
AdvancedMC Frontplatte mit Griffmechanismus und EMV-Dichtung für AMC.0 Rev. 2.0 Module.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | U-förmige Frontplatte, Edelstahl gebürstet, 0,6 mm | 1 | |
2 | Aufnahme für Light Pipe oben und Leiterplattenhalter, Zn-Druckguss, vernickelt | 1 | |
3 | Light Pipe oben, PC, UL 94 V-0 | 1 | |
3a | Light Pipe unten, PC, UL 94 V-0 | 1 | |
4 | Ein-/Ausziehmechanik, mit Mikroschalterbetätigung und Leiterplattenhalter | 1 | |
5+6 | Griff, PC, UL 94 V-0, schwarz | 1 | |
7 | EMV-Dichtung seitlich, Kern: Schaumstoff, Mantel: Textilmantel mit CuNi-Beschichtung | 1 | |
8 | EMV-Dichtung unten, Kern: Schaumstoff, Mantel: Textilmantel mit CuNi-Beschichtung | 1 | |
9 | Befestigungsmaterial | 1 |
RESSOURCEN
2D DXF
Prüfzertifikate
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .