Bausatz mit XL-Griff, geschirmt, schwarz
6 HE, 8 TE
- Für Anwendungen mit hohen Steck- und Ziehkräften wie VPX- oder VXS-Standard
- Zusätzliche Leiterplattenbefestigungsoptionen verfügbar
- Griff benötigt zusätzliches XL-Gegenlager (Kombination mit Modulschiene kurzes / langes Dach)
- Frontplatte (U-Profil) mit EMV-Dichtung (Textil)
- Geeignet für Steck- und Ziehkräfte bis 1500 N (pro Paar)
- IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Frontplatten
- Typ: Frontplatten mit Griff (PIU)
- Griff-Typ: XL
- Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
- EMV-Schirmung: Ja
- EMV-Dichtung: Textil
- Material: Aluminium
- Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
- Oberfläche - Rückseite: Gebeizt
- Behandelte Schnittkanten: Nein
- Höhe: 6 HE
- Höhe: 261,8 mm
- Breite: 8 TE
- Breite (mm): 40,3 mm
- Spezifikation: IEC 60297-3-102; IEEE 1101.10; IEEE 1101.1
- Anzahl pro Packung: 1
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
Der XL-Griff wird für Anwendungen verwendet, die hohe Steck- und Ziehkräfte erfordern, wie z. B. VPX- oder VXS-Standards. Geeignet für Steck- und Ziehkräfte bis zu 1500 N (pro Paar).
Kit mit Frontplatte für Mikroschalter auf Anfrage.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Frontplatte, (U Profil), AI,, Frontseite eloxiert, Rückseite leitfähig | 1 | |
2 | EMV-Dichtung (Textil), Kern: Schaumstoff, Mantel: Textil-Mantel, CuNi-Beschichtung | 1 | |
3 | Griff, Kunststoff, PA (PA MxD6 - GF50), schwarz, RAL 9005 | 2 | |
4 | Linsenkopfschraube mit Torx/Schlitz, M2.5 × 6, St, verzinkt, H und R | 4 | |
5 | Unterlegscheibe A2.7, DIN 125, St, vernickelt | 4 | |
6 | XL-Gegenlager, Druckguss | 2 | |
7 | Montagematerial, Montageanleitungen | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Montageanleitung
Prüfbericht
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .