Steckbaugruppen Bausatz, geschirmte Frontplatte mit IET-Griff, schwarz 6 HE, 4 TE
- Frontplatte (U-Profil) mit EMV-Dichtung (Textil)
- Geeignet für Steck- und Ziehkräfte bis 700 N (pro Paar)
- Für den Einbau von Mikroschaltern geeignet
- Codierbar nach IEC 60297-3-103/ IEEE 1101.10
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Frontplatten
- Typ: Frontplatten mit Griff (PIU)
- Griff-Typ: IET-
- Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
- EMV-Schirmung: Ja
- EMV-Dichtung: Textil
- Material: Aluminium
- Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
- Oberfläche - Rückseite: Gebeizt
- Behandelte Schnittkanten: Nein
- Höhe: 6 HE
- Höhe: 261,8 mm
- Breite: 4 TE
- Breite (mm): 20 mm
- Spezifikation: IEC 60297-3-102; IEEE 1101.10; IEC 60297-3-103; IEEE 1101.1/11
- Anzahl pro Packung: 1
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
Steckbaugruppen-Bausatz mit schwarzem IEL-Einhebe-/Aushebegriff, 3 HE, Frontmontage. Die U-förmige Frontplatte ermöglicht die Abschirmung mit einer Textildichtung.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Frontplatte, (U Profil), AI,, Frontseite eloxiert, Rückseite leitfähig | 1 | |
2 | EMV-Dichtung (Textil), Kern: Schaumstoff, Mantel: Textil-Mantel, CuNi-Beschichtung | 1 | |
3 | Griff mit integriertem Zentrierpin für Lochstreifen und Führungsschienen, Hebel: Kunststoff, PC, schwarz, RAL 9005 , Taste: Kunststoff, PC, lichtgrau, RAL 7035 | 1 | |
4 | Halsschraube mit Kreuzschlitz/Schlitz, M2.5 × 12,3, St, vernickelt | 2 | |
5 | Linsenkopfschraube mit Torx/Schlitz, M2.5 × 6, St, verzinkt, selbstsichernd | 2 | |
6 | Unterlegscheibe A2.7, DIN 125, St, vernickelt | 2 | |
7 | Linsenkopfschraube mit Torx, M2.5 × 7, St, vernickelt | 2 |
RESSOURCEN
Prüfbericht
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .