Steckbaugruppen-Bausatz mit Aushebegriff Typ 2, grau, geschirmt,
3 HE, 6 TE
- Frontplatte, U-Profil, geschirmt
- Griff mit Aushebefunktion
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Frontplatten
- Typ: Frontplatten mit Griff (PIU)
- Griff-Typ: Trapezform, Typ 2
- Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
- EMV-Schirmung: Ja
- EMV-Dichtung: Textil
- Material: Aluminium
- Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
- Oberfläche - Rückseite: Gebeizt
- Behandelte Schnittkanten: Nein
- Höhe: 3 HE
- Höhe: 128,4 mm
- Breite: 6 TE
- Breite (mm): 30,1 mm
- Spezifikation: EN 45545-2, R22-R24, HL3; IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/11
- Entflammbarkeitsrate UL® 94V-0
- Anzahl pro Packung: 1
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
Steckbaugruppe, mit Aushebegriff Typ 2 und U-förmiger Frontplatte. Der graue Griff ist an der Frontplatte montiert. Die U-förmige Platte ermöglicht die Montage einer Textildichtung. Der Griff ist vormontiert.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Aushebegriff, Trapezform, Typ 2; Hebel, PC, hellgrau, (RAL 7035); Knoten Zn-Druckguss, verzinkt | 1 | |
2 | Aushebegriff, Trapezform, Typ 2, Hebel: PPE, lichtgrau, RAL 7035, Knoten Zn-Druckguss, verzinkt | 1 | |
3 | Flachkopfschraube M2.5 x 6, vernickelt | 1 | |
4 | U-Frontprofil, Al, Frontseite eloxiert, Rückseite leitfähig | 1 | |
5 | Linsenkopfschraube mit Pozidrive-Kreuzschlitz M2.5 x 8, St, vernickelt | 1 | |
6a | Halsschraube mit Kreuzschlitz/Schlitz M2.5 x 12,3, St, vernickelt | 2 | |
7 | Nippel, PA, grau | 1 | |
8 | Unterlegscheibe A 2,7, DIN 125 | 2 | |
9 | Linsenkopfschraube mit Torx M2.5 X 6, St, vernickelt | 2 | |
10 | Leiterplattenhalter, Zn-Druckguss | 1 | |
11 | EMV-Dichtung (Textil), Kern: Schaumstoff, Mantel: Textil-Mantel, Cu-Ni-beschichtet | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Montageanleitung
Prüfbericht
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .