Einsteckbare Frontplatten-Einheit mit HE-Profil für IEL, IET, Typ 2 Griff, 3 HE, 16 TE, 2,5 mm, Al, vorne eloxiert, hinten leitfähig
- Für IEL/IET/Trapezform Typ 2 Griff
- Aluminium-Profil, farblos chromatiert, 2,5 mm, Frontseite eloxiert, Rückseite leitfähig
- U-Profil, schirmbar mit EMV-Textildichtung
- Frontplatte, 3 HE, für frontseitige Montage
- Bedingt durch das Fertigungsverfahren entstehen unterschiedliche Oberflächenstrukturen zwischen 4 bis 12 TE und 14 bis 16 TE
- Zentrierpin eingepresst, Stahl rostfrei
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Frontplatten
- Typ: Steckbaugruppen (PIU)
- Zubehör-Typ: Frontplatte
- Griff-Typ: IEL; IET; Trapezform, Typ 2
- Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
- EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
- EMV-Dichtung: Textil
- Material: Aluminium
- Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
- Oberfläche - Rückseite: leitfähig
- Behandelte Schnittkanten: Nein
- Höhe: 3 HE
- Höhe: 128,4 mm
- Breite: 16 TE
- Breite (mm): 80,9 mm
- Tiefe: 2,5 mm
- Spezifikation: IEC 60297-3-102; IEEE 1101.10; IEC 60297-3-103; IEEE 1101.1/11
- Anzahl pro Packung: 5
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
Die U-Profil-Frontplatte kann mit einer Textildichtung abgeschirmt werden. Dies kann mit den IEL- und IET-Griffen oder dem Griff vom Typ 2 in Trapezform kombiniert werden.
EMV-Profildichtung bitte separat bestellen.
Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Frontplatte, U-Profil, Al, 2,5 mm, Frontseite eloxiert, Rückseite leitfähig, 2 Zentrierpins eingepresst, Stahl, rostfrei | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Prüfbericht
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .