VME64x System, 10 HE,
21 Slot, 2 Open-Frame-Netzteile
- System nach IEC 60297‐3‐101, 102, 103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; Backplane konform zu VITA 1.1‐1997
- Netzgerät, Open Frame, 1000 W
- Backplane VME64x 21 Slot, 6 HE, J1/J2 Monolithic mit P0-Steckverbinder, nach VITA 1-1994 und 1.1-1997
- Wärmeableitung durch 2 ausziehbare Lüftereinheiten, von vorne nach hinten, temperaturgesteuert durch Lüftersteuerungs-Modul (FCM)
- System für Standardkarteneinbau im Kartenformat, 6 HE, 160 mm tief, Rear I/O-Option
- Anzeigemodul für DC-Betriebsspannungen, Lüfter- und Temperaturalarm
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: System
- Anzahl Slots: 21
- Typ: 19''-Einschub
- Backplanetyp: 6 HE VME64x
- Datenübertragung: VME64; VME2eSST
- Leistung pro Slot: 30 W
- AC Eingangsspannung: 100 – 240 V
- Luftströmungsrichtung: Von vorne nach hinten
- Höhe: 10 HE
- Netzteiltyp: Open Frame
- Inkl. Netzteil: Ja
- Rear I/O: Ja
- Spezifikation: ANSI/VITA 1.1-1997
- Tiefe: 456,5 mm
- Höhe: 443,7 mm
- Breite (mm): 449 mm
- Leistung: 1000 W
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
VME64 System für 21 VME64x Leiterplatten 6 HE, 160 mm. Rear I/O-Option Die Stromversorgung des Systems erfolgt durch ein Open Frame-Netzteil. Ein Lüftersteuerungs-Modul überwacht die Lüfter, die Temperatur und die Spannung.
Modifizierte Systeme auf Anfrage erhältlich
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Geschirmter 19-Zoll-Einschub, Al, Deckblech, Bodenblech und Frontgriff, RAL 7016, 19"-Winkel, Frontplatten, RAL 9006 | 1 | |
2 | Slot vorne; IEEE Führungsschienen, inkl. ESD-Clips (ESD‑Clips unten montiert), für vertikalen Karteneinbau (6 HE), 160 mm tief) | 21 | |
3 | Slot hinten; IEEE Führungsschienen, inkl. ESD-Clips (ESD‑Clips unten montiert), für vertikale Montage von Rear I/O-Boards (6 HE, 80 mm tief) | 21 | |
4 | VME64x Backplane für 6 HE-Boards + 1 HE, 21 Slots, mit P0-Steckverbinder | 1 | |
5 | Netzgerät, Open Frame Netzgerät mit Weitbereichseingang, 100 bis 240 V/VAC, 3,3 V / 60 A, 5 V / 120 A, 12 V/17A, -12 V/17A; integrierter Lüfter | 1 | |
6 | Lüftermodul mit drehzahlgeregeltem Radiallüfter (500 m³/h = 295 cfm) zur Belüftung von Boards ; montiert hinter klappbarer Frontplatte (2 HE) | 2 | |
7 | Luftfilter | 1 | |
8 | Fan Control Modul (FCM) zur Lüfter-Überwachung/-Regelung (Bestell- Nr. 23207-021) | 1 | |
9 | Frontplatte, schwenkbar, 2 HE, 84 TE | 1 | |
10 | Anzeigemodul, Netzschalter, DC | 1 | |
11 | Frontplatte, schwenkbar, perforiert, 2 HE, 84 TE | 1 | |
12 | AC Netzeingang mit Kaltgerätestecker (IEC 320 C-14), Netzfilter, Netzsicherung | 1 | |
13 | Kabelbaum zur Verbindung aller Systemkomponenten | 1 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .