Steckbaugruppen-Bausatz mit Griff in Trapezform, ungeschirmt, grau, 6 HE, 6 TE
- Flache, ungeschirmte Frontplatte
- Griff ohne Aushebefunktion
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Frontplatten
- Typ: Frontplatten mit Griff (PIU)
- Griff-Typ: Trapezform, starr
- Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
- EMV-Schirmung: Nein
- Material: Aluminium
- Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
- Oberfläche - Rückseite: Passiviert
- Behandelte Schnittkanten: Nein
- Höhe: 6 HE
- Höhe: 261,8 mm
- Breite: 6 TE
- Breite (mm): 30,1 mm
- Spezifikation: EN 45545-2, R22-R24, HL3; IEC 60297-3-101
- Entflammbarkeitsrate UL® 94V-0
- Anzahl pro Packung: 1
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
Steckbaugruppe, mit starrem Griff und flacher Frontplatte. Der graue Griff ist an der Frontplatte montiert.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Statischer Kunststoffgriff, Trapezform, PC, hellgrau (RAL 7035) | 2 | |
2 | Beschriftungsplatte, Al, 1,5 mm, eloxiert, Schnittkanten blank | 1 | |
4 | Leiterplattenhalter, Zn-Druckguss | 4 | |
6 | Frontplatte 3TE mit starrem Trapez-Griff, Frontseite eloxiert, Rückseite farbpassiviert | 1 | |
8 | Nippel, PA, grau, 7 TE | 2 | |
9 | Halsschraube mit Kreuzschlitz/Schlitz, St, vernickelt, M2.5 × 12,3 | 2 | |
11 | Linsensenkkopfschraube, St, vernickelt, M2.5 × 8 | 1 | |
13 | Unterlegscheibe, A2.7, DIN 125 | 4 | |
14 | Flachkopfschraube, St, vernickelt, M2.5 × 10 | 4 | |
15 | Sechskantmutter, St, vernickelt, M2,5 | 2 | |
16 | Flachkopfschraube, St, vernickelt, M2.5 × 12 | 2 | |
17 | Flachkopfschraube, St, vernickelt, M2.5 × 16 | 2 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .