Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Steckbaugruppen-Bausatz mit Aushebegriff
Typ 2, ungeschirmt, grau, 3 HE, 10 TE

  • Frontplatte, flach, ungeschirmt
  • Griff mit Aushebefunktion
Mehr

Artikelnummer:

20817-865
Ihr Preis:
--
Listenpreis
Verfügbarkeit bei unseren Händlern

Klicken Sie unten auf konfigurieren, um Ausschnitte hinzuzufügen, die Farbe zu ändern oder weitere Optionen für 20817-865 anzuzeigen:

Konfigurieren

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Frontplatten mit Griff (PIU)
  • Griff-Typ: Trapezform, Typ 2
  • Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
  • EMV-Schirmung: Nein
  • Material: Aluminium
  • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
  • Oberfläche - Rückseite: Passiviert
  • Behandelte Schnittkanten: Nein
  • Höhe: 3 HE
  • Höhe (mm): 128,4 mm
  • Breite: 10 TE
  • Breite (mm): 50,5 mm
  • Spezifikation: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/11
  • Anzahl pro Packung: 1

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Empfohlene Produkte

EuropacPRO-Satz, ungeschirmt, flexibel für die Backplane, Montage auf Gleitschiene
EuropacPRO 19-Zoll Baugruppenträgersatz für Backplane, Abschirmung zum Nachrüsten, 3 HE, 235 mm
Artikelnummer: 24563-132

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Steckbaugruppe, mit Aushebegriff Typ 2 und flacher Frontplatte. Der graue Griff ist an der Frontplatte montiert. Der Grifftyp 2 ist vormontiert.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Beschriftungsplatte, Al, 1,5 mm, eloxiert, Schnittkanten blank 1
2 Aushebegriff, Trapezform, Typ 2, Hebel: PPE, lichtgrau, RAL 7035, Knoten: Zn-Druckguss, verzinkt 1
3 Flachkopfschraube M 5.5 x6, vernickelt 1
4 Frontplatte, Al, 2,5mm, Frontseite eloxiert, Rückseite: farbpassiviert 1
5 Pozidrive panhead screw M2.5 x 8, St, vernickelt 1
6a Halsschraube mit Kreuzschlitz/Schlitz, M2,5 x 12,3, St, vernickelt 4
6b Halsschraube mit Kreuzschlitz/Schlitz, M2,5 x 11, St, vernickelt 4
7 Nippel, PA, grau 3
8 Unterlegscheibe A 2,7, DIN 125 2
9 Linsenkopfschraube mit Torx M2.5 x 6, St, vernickelt 2
10 Leiterplattenhalter, Zn-Druckguss 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen ("Kollision erkannt") können bei konfigurierten Produkte die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen ("Kollision erkannt") können bei konfigurierten Produkte die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink