Ein-/Aushebegriff, Typ IEL, Hebel schwarz, Knopf grau, unten, 100 Stück
- Geeignet für Steck- und Ziehkräfte bis 700 N (pro Paar)
- In Übereinstimmung mit IEEE 1101.10 und IEC 60297-3-102
- Für den Einbau vom Mikroschaltern geeignet
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Griff
- Typ: Ein-/Aushebegriff, Standard
- Passend zu: Front-Platten
- Griff-Typ: IEL
- Material: Polycarbonat
- Farbe: Schwarz
- Entflammbarkeitsrate UL® 94V-0
- Spezifikation: EN 45545-2
- Anzahl pro Packung: 100
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
Ein- und-Aushebegriff vom Typ IEL in Übereinstimmung mit IEEE 1101.10. Pro Paar erzeugen die Griffe eine Hebelkraft von 700 N.
Codierkeile und Mikroschalter bitte separat bestellen.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Zn-Druckguss mit integriertem Zentrierpin für Lochstreifen und IEEE 1101.10-Führungsschiene | 100 | |
2 | Hebel, Kunststoff PC, RAL 9005, UL 94 V-0 | 100 | |
3 | Taster, Kunststoff PC, RAL 7035, UL 94 V-0 | 100 | |
4 | Halsschraube mit Kreuzschlitz/Schlitz, M2.5 × 12,3, St, vernickelt | 100 | |
5 | Linsenkopfschraube mit Torx, M2.5 × 7, St, vernickelt | 100 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .