Keying/Codierung für IEL/IET-Griff und Führungsschienen mit Codierung
(nach IEEE Standard)
- 4 Positionen möglich, pro Kartenführung ergeben sich 64 Codiermöglichkeiten, bei Codierung der oberen und unteren Kartenführung, ergeben sich 4096 Codiermöglichkeiten
- Die Keile werden in die Kammern der codierbaren Kartenführungen, sowie der Ein-/Aushebegriffe IEL oder IET eingesteckt
- Die Codierkeile dienen der Codierung von Steckbaugruppen, sie verhindern den Einsatz von Baugruppen an nicht zulässigen Slots
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Codierung/Kodieranzeige
- Produktfamilie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
- Typ: Codierbolzen
- Passend zu: Baugruppenträger, Gehäuse; Frontplatten
- Material: Polycarbonat
- Entflammbarkeitsrate UL® 94V-0
- Anzahl pro Packung: 100
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
Basierend auf dem IEEE-Standard können Führungsschienen und Griffe codiert werden, um das Einsetzen einer falschen Karte in den falschen Slot zu vermeiden.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Codierbolzen SNCF, Lexan 505R, UL 94V0, grau (RAL 7035) | 100 |
RESSOURCEN
Katalog
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .