Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Starrer Griff, Trapezform, Kunststoff, schwarz, 4 HP

  • Mit separater Beschriftungsplatte, Al 1,5 mm
  • Griff: PPE, UL 94 V-1
Mehr

Artikelnummer:

20809-397
Ihr Preis:
--
Listenpreis
Verfügbarkeit bei unseren Händlern

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Griff
  • Typ: Statisch
  • Passend zu: Frontplatten
  • Griff-Typ: Trapezform, starr
  • Breite: 4 TE
  • Breite (mm): 18,9 mm
  • Material: Polyphenylene Ether
  • Farbe: Schwarz
  • Entflammbarkeitsrate UL® 94V-1
  • Anzahl pro Packung: 5

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

Schraube, Linsenkopf, Kreuzschlitz (pozidrive)
Linsenkopfschraube, Kreuzschlitz, Kreuzaussparung M2.5 x 12, Stahl vernickelt
Artikelnummer: 21101-221
Leiterplattenwinkel
Leiterplattenhalter zur Befestigung der Frontplatte/Leiterplatte, Druckguss Zink
Artikelnummer: 60807-181
Leiterplattenwinkel
Leiterplattenhalter zur Befestigung der Leiterkarte/Frontplatte, Kunststoff, rot
Artikelnummer: 60807-011
Leiterplattenhalter zur Befestigung der Leiterkarte/Frontplatte, Kunststoff, grau
Artikelnummer: 60807-211

Empfohlene Produkte

Leiterplattenwinkel
Leiterplattenhalter zur Befestigung der Leiterkarte/Frontplatte, Kunststoff
Artikelnummer: 60807-183
Leiterplattenwinkel
Leiterplattenwinkel zur Befestigung der Frontplatte, Druckguss Zink
Artikelnummer: 60807-203

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Der schwarze, starre und trapezförmige Kunststoffgriff, wird an einer Frontplatte montiert, um die Leiterplatte herauszunehmen.

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

Kann nicht zusammen mit Fixierclip (21101-239) verwendet werden.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Kunststoffgriff mit 2 Ausrichtungsstiften, PPE, UL 94 V-1, schwarz 1
2 Beschriftungsplatte, Al, 1,5 mm, eloxiert, Schnittkanten blank 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen ("Kollision erkannt") können bei konfigurierten Produkte die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen ("Kollision erkannt") können bei konfigurierten Produkte die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink