Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Starrer Griff, Trapezform, Aluminium 8 HP

  • Aluminium-Profilgriff
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Griff
  • Typ: Statisch
  • Passend zu: Front-Platten
  • Griff-Typ: Aluminiumprofil
  • Breite: 8 TE
  • Breite (mm): 39,2 mm
  • Material: Aluminium
  • Farbe: Silber
  • Anzahl pro Packung: 10

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

panhead screw short M4_Cross slot.jpg image
Linsenkopfschraube, Kreuzschlitz, Kreuzaussparung M2.5 x 10, Stahl vernickelt
Artikelnummer: 21101-220
21100476.tif image
Fixierstück für Aluminium-Profilgriff
Artikelnummer: 21100-476
21101-219_M2.5x6.png image
Linsenkopfschraube, Kreuzschlitz, Kreuzaussparung M2.5 x 6, Stahl vernickelt
Artikelnummer: 21101-219
21100-359_V-Kant_M2.5.JPG image
Vierkantmutter M2,5
Artikelnummer: 21100-359
Leiterplattenwinkel
Leiterplattenhalter zur Befestigung der Leiterkarte/Frontplatte, Kunststoff, rot
Artikelnummer: 60807-011

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Der starre Griff aus Alu-Profil, mit Trapezform, kann zum Herausnehmen der Leiterplatte an einer Frontplatte montiert werden.

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Frontgriff, Aluminium, eloxiert 10
2 Bausatz Montagematerial für Griffe Plastik Fixierclip (POM) und Vierkantmutter, M 2,5, Stahl, verzinkt 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink