Erdung/Sammelschienen-Erdungssatz für Ringösen, 980 mm
- Zum Anschrauben an Erdungskabel mit Ringösen
- Anschraubpunkte M5 im Abstand von 20 mm
- Vom Gestell isolierte Befestigung
- Maximale Strombelastung 200 A
- Anschluss 35 mm² mit einer Klemme (Zubehör 21120-209)
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Erdungssatz
- Typ: Ringöse
- Länge: 980 mm
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
Kupferstreifen für die Erdung ist typischerweise in Schaltanlagen, Schalttafeln und Schienenverteilergehäusen untergebracht. Sie werden auch zum Anschluss von Hochspannungsausrüstung in Umspannungsanlagen und von Niederspannungsausrüstung in Akkubänken verwendet.
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Isolierhalterung, Kunststoff | 2 | |
2 | Stromschiene, Kupfer, unbehandelt, 15 mm x 5 mm, Befestigungspunkte M5 im Abstand von 20 mm | 1 | |
3 | Schraube D4 x 14 | 2 | |
4 | Selbstschneidende Schraube M6 x 13 | 2 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .