Erdungsschiene, Flachband, 10 Stück
- Vom Gestell isolierte Befestigung
- Anschraubpunkte M5 im Abstand von 20 mm
- Zum Anschrauben von Erdungskabeln mit Ringösen
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Erdungsschiene
- Passend zu: Varistar CP
- Material: Messing
- Oberfläche: Unbehandelt
- Länge: 1000 mm
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
Die Flachkopfschraube M5 zum Anschrauben des Erdungskabels bitte separat bestellen.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Schiene, Messing, unbehandelt, 1000 x 15 x 3 mm, Befestigungspunkte M5 im Abstand von 20 mm | 10 | |
2 | Block zur Montage der Schiene, Kunststoff | 10 | |
3 | Befestigungsmaterial für Schrankmontage | 10 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .